検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 932,587

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,031,278

構成例

M9037A PXIe Embedded Controller: Intel i7, 4 GB RAM, 240 GB SSD

  • 5年間の保証(引取)
  • M9037A-WE6 Windows Embedded Standard 7 (64 bit)
  • M9037A-M16 Memory, 16GB

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,031,278

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • Intel i7-4700EQ 2.4 GHzプロセッサ
  • 4スロットPXIeコントローラ・モジュール
  • 240 GBのフロント・リムーバブル・ソリッドステート・ドライブ
  • 最大16 GBまで拡張可能なRAMメモリ
  • PCIe、4リンクまたは2リンクで最大x24の構成が可能、CPUとPXIeバックプレーン間で最高12 GB/サンプルのデータ帯域幅を実現
  • フロント・パネルに、USB 2.0(4)、USB 3.0(2)、LAN10/100/1000(2)、DisplayPort(2)、GPIB、SMBトリガ用コネクタを装備
  • フロント・パネルに、シャーシ/RAIDストレージを接続するx8 PCIeコネクタを装備
     

概要

4スロットPXIe組込みPCコントローラ・モジュールは、WES 7オペレーティング・システムを搭載し、複雑なマルチシャーシ・システムと高いセキュリティが必要な環境向けにデザインされていて、フロント・パネルと240 GBのリムーバブル・ソリッドステート・ドライブ(SSD)を備えています。コントローラは、ハイパー・スレッディング・テクノロジー対応、低消費電力のIntel i7-4700EQ 2.4 GHzクワッド・コア・プロセッサをベースにしたものです。オプションにより最大16 GBまでメモリを拡張でき、デュアルDisplayPort、SuperSpeed USB、LAN、GPIBインタフェース、x8 PCIeコネクタをフロント・パネルに備えています。これらは、コントローラが提供するさまざまな機能の一部でしかありません。

M9037A PXIeコントローラ用MATLABは、PXIeアプリケーションの開発用、専用任意波形、測定/データ解析ルーチン、ユーザ定義フィルタ、GUIベース測定アプリケーションの作成用のソフトウェア環境として、コントローラと一緒にKeysightから直接購入することができます。コントローラまたはリモートPCにインストールできます。

MATLABとKeysightの測定器を組み合わせて使用する方法を紹介するデモ・ビデオ