検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85523B CalPodコントローラ

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

85523B-0B0 Download the product manual from the Keysight website 0
85523B-1CM Rack mount kit for installation without handles 8,786
85523B-1CN Front handle only kit 8,786
85523B-1CP Rack mount flange and handle kit 24,405
85523B-ABA Printed manual English 0
85553A
2 meter CalPod drive cable 

2 meter CalPod drive cable

85553A

価格: ¥ 66,992

  • Used to connect the 40 GHz CalPod modules to the 85523A CalPod controller
  • Also used to connect the 40 GHz CalPod modules to the 85556A control cable splitter
  • Carries ± 15 VDC and 60 mA
     
66,992
85554A
10 meter CalPod drive cable extension 

10 meter CalPod drive cable extension

85554A

価格: ¥ 138,430

  • Used to extend the length of the CalPod control cables
  • This cable is often used to route CalPod control signals through DC bulkhead connectors used in thermal-vacuum chambers
138,430
85555A
Splitter Drive Cable 2M 

Splitter Drive Cable 2M

85555A

価格: ¥ 80,415

  • Used to connect the 85523A/B CalPod controller to the 85556A CalPod control cable splitter
  • 2 meter length
  • 12 conductors, 28 AWG wire gauge
  • Carries ± 15 VDC and 60 mA Mates with and is used with the 85556A CalPod control cable splitter
80,415
85556A 1x12 Fan Out Cable Splitter 780,240

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。