お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M8048A ISIチャネル
M8048A ISIチャネルを使用すれば、8個の差動トレースを選択して、チャネル損失を高速デジタル・レシーバ・テスト・セットアップでエミュレートすることができます。
スタート価格:
ハイライト
- 2個のISIチャネルのカスケード接続により、細かいステップでさまざまなチャネル損失のエミュレートが可能
- 約203、229、279、330 mmの4個の短いISIチャネル(M8048A-001)
- 約356、406、610、864 mmの4個の長いISIチャネル(M8048A-002)
- 差動チャネル
- 小型で被試験デバイスの近くに設置可能
M8048A ISI チャネル ISIチャネルを使用すれば、チャネル損失をレシーバ・テスト・セットアップ内でエミュレートできます。 長さが異なる8個のプリント基板トレースから選択して信号経路に挿入できます。 8個のトレースの長さは、7.7インチ(196 mm)から34.4インチ(874 mm)の範囲です。 1つのボックス内または別のボックスとトレースをカスケード接続することによって、さまざまなチャネルを非常に細かいステップでエミュレートすることができます。 小型なため、ISIチャネルを被試験デバイスに近づけて設置できます。 カスケード接続可能なISIチャネルは、SATA、DisplayPort、PCI Express、HDMI用のキーサイトのコンプライアンスチャネルによって補完されます。
キーサイトのモジュール計測器についての詳細
M8048Aに関心を持っていただけましたか。
ISIチャネルの機能を拡張
M8048A ISIチャネルの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。