主な特長と仕様
最新の機能拡張をご覧ください
LTE/LTE-Advancedデバイスが、最高1 Gbps DLおよび100 Mbps ULのデータレートを実現して維持できることを保証
- 最高5CC1ダウンリンクと2CCアップリンクの安定した双方向のデータスループットにより真のCA性能を評価、FDD-TDDミックスドCA、LTE-U/LAA、CSAT、256 QAMダウンリンクを含む
- 内蔵のアプリケーションサーバー、搬送波ごとの個別のフェージング、最大8×4 DL MIMOによる、データ性能の現実的なテストとベンチの複雑さの低減
- 柔軟かつ容易に設定できるチャネル割り当てや閉ループテストなどの独自のレシーバーテスト機能による、スループットの問題の早期発見
さまざまな複雑なネットワーク動作をエミュレートすることによる、ファンクションテストでのより詳細な解析
- 2つの独立したセル(内蔵)によるLTE intra-RATおよびLTE inter-RAT移動機(W-CDMA/TD-SCDMA/GSM)の検査、別のUXMまたはKeysight 8960との接続によるマルチセル無線ハンドオーバーシナリオの検証
- 柔軟なネットワークおよびスリープモード設定による、IMS/エンドツーエンドのVoLTE、無線LANオフロード、(F)eICIC、TM9、CPC、cat 0(M2M)、バッテリードレイン性能の評価
- Internet of Things(モノのインターネット)デバイスの安定性、消費電力、相互運用性を確保。UXMは、Cat 1と、接続モードとアイドルモードのeDRXのNB-IoTをサポートし、包括的なバッテリー・ドレイン・テストが可能
- UXMの内蔵ロガーによるLTEプロトコルメッセージの確認、またはWiresharkベースのロギングソフトウェアによる時間同期したマルチフォーマットメッセージングの徹底的な解析
信頼性の高いRF性能を実現
- 業界実証済みのXシリーズ測定アプリケーションによる、トランスミッターのコンプライアンス/トラブルシューティングの問題の確認
- 1つのテストセットで、2台の電話機またはデュアルSIMデュアルアクティブ(DSDA)デバイスの2G/3G/4GのパラレルRFテストに対応
- 現実的なフェージング/MIMOシナリオでのレシーバー性能を、1つの簡単なインタフェースで評価可能。標準的なテスト手法をすべてサポートし、MIMO OTA性能の検証が簡単
- 接続を中断しなくてもパラメータを簡単に変更でき、RF性能の変化を監視可能
概要
デザインの即応性を高い信頼性で評価
UXMは高密度に統合されたシグナリング・テスト・セットで、4G以降の機能やRFデザインを検証できます。 最新のデザインのテストに必要な機能を備え、現時点では最高1 GbpsのLTE-Advanced Proデータレートを実現しています。また、今後はより複雑な要件にも対応する予定です。 新しいチップセットやUEがテストに合格する時期を把握することをチームが求めている場合には、UXMを使用してクリアな通話を実現してください。
1 最大5個のコンポーネントキャリアおよび同期セル間のハンドオーバーを実現するには、複数のUXMを並べて接続します。
Anite社の関連ソリューション
Anite社はキーサイト・テクノロジーに統合されました。Aniteコンフォーマンスツールセット、Anite SAS相互運用性テスト、Propsimチャネル・エミュレーション・ソリューション、Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット、Anite開発ツールセットについての詳細は、ワイヤレステストセットおよびワイヤレスソリューションのウェブページを参照してください。