検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • Pre-configured standard-compliant LTE-A test bench
  • Enables design optimization against system-level performance, such as EVM, ACPR, and BER
  • Shareable for use in Advanced Design System (ADS) and with GoldenGate

概要

The W2390ET is the time-based license option for the W2390EP LTE-A Verification Test Bench Element.

To learn more about the W2390EP, click the Options & Accessories tab above to view Related Software Products.

Learn more about ADS Simulation Elements.