検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 799,814

構成例  

構成例

E5063A ENA Series network analyzer

  • 5年間の保証(引取)
  • E5063A-2H5 2-port test set, 100 kHz to 18 GHz
  • E5063A-019 Standard Data Storage
  • E5063A-011 Time domain analysis/Test Wizard

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

 E5063A ENAシリーズ PCBアナライザ(E5063A+オプション011)

  • 最高18 GHzの帯域幅と24.8 psの立ち上がり時間により、最新のPCBデザインの測定が可能
  • ワンボックス・ソリューションでインピーダンス(TDR)とリターン・ロス(Sパラメータ)の測定が可能
  • 広ダイナミック・レンジと低ノイズ・フロアの両立により、高い確度/反復測定精度/再現性で測定が可能
  • 最先端のエラー補正手法による測定エラーの低減:自動デスキュー機能、ECal
  • ESDに対する高い信頼性により、測定器の故障の可能性を最小限まで低減:3 kV(IEC801-2 人体モデル)
  • 複数言語ユーザ・インタフェースによる簡単な操作:英語、簡体字中国語、繁体字中国語、日本語、韓国語
     

概要

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

Keysight E5063A ENAシリーズ PCBアナライザはPCBの製造テストに最適なソリューションで、インピーダンス(TDR)とリターン・ロス(Sパラメータ)の両方を測定できます。

PCBアナライザは、E5063A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザにオプション011(タイム・ドメイン解析/テスト・ウィザード)を追加したものです。E5063Aは周波数ドメイン測定機能を備え、オプション011はタイム・ドメイン解析機能とPCB製造テスト専用のグラフィカル・ユーザ・インタフェースを追加します。

U1810B USB同軸スイッチによりポート数を4ポートまで拡張でき、シングルエンド・プローブと差動プローブに同時に接続できます。

従来のTDRオシロスコープを使用したソリューションと比較して、優れた点が3つあります:高い確度/反復測定精度/再現性、複数言語への対応、ESDに対する高い信頼性です。