検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 最高8.5/16 Gb/sのデータレート対応のパターンジェネレータおよびエラーディテクタ
  • 1~4個の16 Gb/s BERTチャネルを単一の5スロットAXIeシャーシに装備。M8061Aマルチプレクサとの組み合わせにより32 Gb/sへ拡張可能
  • 内蔵の校正済みジッタ注入: RJ、PJ1、PJ2、SJ、BUJ、正弦波干渉(コモンモードと差動モード)、SSC(三角波、任意波形、残留)
  • 8タップディエンファシス(正および負)、最大20 dB
  • 損失エミュレーションのためのISIの統合と調整
  • PCI Express用インタラクティブ・リンク・トレーニング
  • 内蔵のクロック・データ・リカバリおよびイコライゼーション
  • すべてのモジュールおよびオプションはアップグレード可能

概要

高性能のKeysight J-BERT M8020Aは、最高16 Gb/sまたは32 Gb/sで動作するシングル/マルチ・レーン・デバイスを高速かつ正確に評価します。

M8020Aは、高度に統合されており、効率的なテストセットアップを実現しています。さらに、信号条件の自動化されたin-situ校正により、正確かつ再現性のある測定を提供します。また、M8020Aは、インタラクティブ・リンク・トレーニングにより、DUTのリンクパートナのように動作させることができます。このため、J-BERT M8020Aを使用すれば、デザインをすばやく解析することができます。

ターゲットアプリケーション

研究開発およびテストエンジニアは、最高16 Gb/sおよび32 Gb/sのシリアルI/Oポートを備えたチップ、デバイス、ボード、システムの評価やコンプライアンス検証を行います。M8020Aを使用して、PCI Express®、USB、MIPI M-PHYTM、SATA/SAS、DisplayPort、SD UHS-II、ファイバチャネル、メモリバス、バックプレーン、リピータ、アクティブ光ケーブル、Thunderbolt、10 GbE、100 GbE(光/電気)、SFP+、CFP2/4トランシーバ、CEIなどの一般的なシリアルバス規格のテストが行えます。

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

関連する業種&テクノロジー