お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- ...
- EDAツール(電子設計自動化)
- PathWave RF Synthesis(Genesys)
- W1336BP Genesys Core、Synthesis、Circuit、System、Modulated RFバンドル [Discontinued]
W1336BP Genesys Core、Synthesis、Circuit、System、Modulated RFバンドル
販売/サポート
販売終了/現在サポート中
販売終了/現在サポート中
Prev
後継機種
W5308B PathWave RF合成コア、合成、回路、システム、Modulated-RF
Next
- 概要と特性
- 購入後のアップグレード
- リソース
HIGHLIGHTS
- Coreリニア・シミュレーション、スケマティック、レイアウト、測定器リンク
- ノンリニア・シミュレーションおよびXパラメータ
- RFシステム・シミュレーション
- カスタム仕様のフィルタ、整合、ミキサ、イコライザ、発振器、信号制御、PLLによる完全な回路シンセシス
- システム/回路用の変調RFシミュレーション
Genesys Core、Synthesis、Circuit、System、Modulated RFバンドルは、デジタル変調RF信号を使った最適なRFシステム・アーキテクチャと回路コンポーネントを効率的にデザインするために必要な機能とLTE-3GPPおよび無線LAN 802.11acの無線規格に対する検証機能を統合しています。
レベル・ダイヤグラムでのEVM、BER、ACPRの画期的な対話型バジェット解析機能により、システム・コンポーネントの各段階からの寄与を決定することができます。システム周波数プラニング/RF回路シンセシス機能が冗長な日常のデザイン作業を数時間から数分に飛躍的に短縮し、さらに、Spectrsysシステム・シミュレータの革新的な原因解析機能は、アーキテクチャ、周波数、コンポーネント・パーティショニングに関する重要な決定を行う前に、問題のあるスプリアス信号の発生源を特定して、下流部門におけるコストのかかるハードウェア・インテグレーションの遅延を防ぎます。
また、市販の同等の機能よりも安価で、RF/マイクロ波システム/回路ボードのデザイナに対して、最高の性能と価値を保証します。Genesysは、習得が簡単で使いやすいので、ペースの速い製造指向の設計フローで、エンジニアの生産性をすぐに高めることができます。
Genesys Core、Synthesis、Circuit、System、Modulated RFバンドルが必要な理由
- Genesys Core、Synthesis、Circuit、System、Modulated RFバンドルは専用のデザイン/シンセシス/診断ツールで、RFシステム・アーキテクトや回路コンポーネント・デザイナは、実現可能な回路コンポーネント仕様の最適な周波数プラニング/パーティショニングで高性能のRFシステムを実現できます。
- 変調RF信号を使った回路/システムをシミュレートするためのデータフロー・シミュレータで、EVM、BER、ACPRを正確に計算できます。
- レベル・ダイアグラムでのEVM、BER、ACPRの変調RFバジェット解析により、システム・アーキテクチャの欠陥を特定できます。
- LTE-3GPPおよび無線LAN 802.11acの無線規格用の検証ライブラリ
- Spectraysシステム・シミュレータ独自の原因解析機能は、スプレッドシートやDSP/演算ツールでは無視されるスプリアス周波数ミキシングやインピーダンス不整合などのRFアナログ障害の原因を診断します。
- 日常のデザイン作業を数時間から数分に短縮する、パッシブ/アクティブ・コンポーネント用の11種類の回路シンセシス。さまざまな代替デザイン手法を探索して、性能とコストをすばやく比較することができます。詳細なリストについては、Genesys Synthesisを参照してください。
- システム・シミュレータと回路シミュレータの統合により、システム・アーキテクトや回路デザイナは、アーキテクチャ、周波数、コンポーネント仕様に関する重要な決定を行う前に、デザイン・トレードオフを対話形式で実行して、下流部門におけるコストのかかるハードウェア・インテグレーションの遅延を防ぐことができます。
- 100種類を超える定義済みのシステム測定と適切なパワー/電圧ベースのビヘイビア・モデルを備えているので、自作のコードの代わりに専用のRFシステム・デザイン・グラフィカル・ツールを使用できます。これは特に、有利な航空宇宙防衛契約を勝ち取るために、正確で現実的なRFシステム性能のシミュレーションによる非常に専門的な提案を作成するのに有効です。
- 市場初の画期的な製品をデザインするために、RF MEM(マイクロ電気機械システム)、TFT(薄膜トランジスタ)、電気光コンポーネントなどのカスタム回路シミュレーション・モデルを作成することができる、Verilog-Aノンリニア・モデル開発環境
Genesys Core、Synthesis、Circuit、System、Modulated RFバンドルの対象者 | |
---|---|
ユーザの立場 | Genesys Core、Synthesis、Circuit、System、Modulated RFバンドルの利点 |
RFシステムを実現する必要のあるRFシステム・アーキテクトと回路デザイナから成るチーム | システム・シミュレータと非線形回路シミュレータの統合により、システム・アーキテクトや回路デザイナは、アーキテクチャ、周波数、コンポーネント仕様に関する重要な決定を行う前に、デザイン・トレードオフを対話形式で実行して、下流部門におけるコストのかかるハードウェア・インテグレーションの遅延を防ぐことができます。 |
スプレッドシートを活用しているるRFシステムのデザイナ | システム・アーキテクチャ、周波数、コンポーネント仕様パーティショニングに関する重要な決定を行う前に、スプレッドシートでは見落とされるスプリアス周波数ミキシングの発生源やインピーダンス不整合などを詳細に診断解析できるので、下流部門におけるコストのかかるハードウェア・インテグレーションの遅延を防ぐことができます。 |
演算エンジン/タイムドメインDSPシミュレータを信頼するRFシステムのデザイナ | 適用前に、最適な生/未補正のアナログRFハードウェアを設計できます。RFハードウェアの設計後に、DSPツールを適用して信号を処理することができます。DSP/演算エンジンは、下流部門におけるコストのかかるハードウェア・インテグレーションの遅延を防ぐためにシステム・アーキテクチャ、周波数、コンポーネント仕様パーティショニングに関する重要な決定を行う前に必要な、スプリアス周波数ミキシングやインピーダンス不整合などのRFシステム効果を正確に考慮しません。 |
Keysight ADSおよびその他の主要EDAプラットフォームのユーザ | 同等のインプラットフォーム・ツールより優れたRFシステム・アーキテクチャ/回路シンセシス機能をより安価に提供します。ADSデザイン・フローとの統合ができます。 |
提案作成者、システム・アーキテクト、テスト/修理プランの作成者 | 特別な評価環境の構築やIPの作成をしなくても、システムの現実的な特性をすばやく解析できるだけでなく、回路/システムへの実装、検証、さらに専門的なレポートの作成まで行うことができます。提案には、専門的かつ現実的なシミュレーションが盛り込まれますので、システムを予定通りに提供できるという高い信頼を得られます。 |
RFシステム/回路の設計を専門分野としないユーザ | Genesys Core、Synthesis、Circuit、System、Modulated RFバンドルは、業界で最も幅広いシンセシス・ツールを備えているので、コンサルティングを受けなくても、作業用システムを作成/仕様化できます。また、多くのテンプレートやサンプルが用意されているので、システム/回路の設計原理を独学することも可能です。 |
Genesys Core、Synthesis、Circuit、System、Modulated RFバンドルで設計できるもの
- RFアップコンバータ/ダウンコンバータのアーキテクチャと関連するリニア/ノンリニア回路コンポーネント
- トランシーバ、ディテクタ、モニタ用の通信信号経路と関連するリニア/ノンリニア回路コンポーネント
- 衛星リンク/地上マイクロ波リンク
- 民生/無線/防衛機器用通信リンクと関連するリニア/ノンリニアRF回路
- 新しいアプリケーション向けの民生用チップセットを再配備する医療/RFID/専用データ・リンク
- マルチバンド・レシーバのアーキテクチャ、イメージ・ノイズ除去/干渉ノイズ除去システムおよび回路コンポーネント
- 直交座標フィードバック、フィードフォワード、平衡などの増幅器のリニアライゼーション・トポロジー
- 効率を最適化するためのRFデバイスのDCアダプティブ・バイアス
- RFICダウンコンバータなどの電圧ベースのシステム
- 正確なシミュレーション/保護されたIPを提供するためのカスタムVerilog-Aビヘイビア・モデル
最小の維持コスト
- Genesys Core、Synthesis、Circuit、System、Modulated RFバンドルのノードロック・ライセンスには1年間のサポート/アップグレードが含まれているので、他社の同等機能よりもコストがかかりません。実際に、これは、他の多くのRF/マイクロ波ボード・デザイン・ツールを1個1年間レンタルするよりも安いコストです。Genesys Core、Synthesis、Circuit、Systemバンドルは、タイムベース・ライセンスでご利用いただくこともできるので、予算の厳しいプロジェクトでも、キャッシュフローの影響を低減できます。
最高性能のRF/マイクロ波システム/回路デザイン・ツールを低価格で提供
- Genesys Core、Synthesis、Circuit、System、Modulated RFバンドルは、ユーザビリティ、品質、確度、技術の幅広さを犠牲にすることなく、より豊富な機能をより低価格で提供するため、他のRF EDAプラットフォームより優れています。
- Genesysを使用すれば、RF/マイクロ波システム/回路エンジニアは、インストール/管理が簡単なツールで効率的なデザインを手頃な価格で体験できます。エンタープライズ・レベルの設計フローの自動化も簡単に管理できます。
- 例えば、Genesys Coreは単体でも、別途購入した場合には何倍もコストがかかる豊富な機能をほとんど備えているので、統合のメリットはありません。Genesys Coreには、テスト機器とのリンク機能を備えた実証済みの使いやすいRFスケマティックの取り込み/レイアウト/デザイン管理環境だけでなく、高度な最適化機能を搭載した高性能のリニア/統計シミュレータも統合されています。Genesys Coreは、MATLABで使用されているMathlangスクリプト言語をフルにサポートしているので、データ処理能力に優れています。Genesys Coreはまた、レイアウトの無料インポート/エクスポート・トランスレータ(Gerber、DXF/DWG、GDSIIなど)と対話型の3次元レイアウト・ビュワーを備えているので、電磁界シミュレーションや下流部門での製造のためのPCBデザインを準備することができます。
- これに対して、他のRF EDAツールでは、RFアウェア・レイアウト/テスト機器とのリンクは、専用のオプション機能となっています。
- Genesys Core、Synthesis、Circuit、System、Modulated RFバンドルは、高性能で低価格の最適な規模のEDAソリューションで、さまざまなRF/マイクロ波システム/回路デザイナにご利用いただけます。
Genesys Core、Synthesis、Circuit、System、Modulated RFバンドルの主な機能ブロック | |
---|---|
機能ブロック | 概要 |
Genesys Core | Coreのデザイン環境、リニア・シミュレータ、最適化、レイアウト、3次元表示、統計機能 |
Genesys Synthesis | 受動/能動コンポーネント用シンセシス(Genesys FilterとGenesys Matchが付属) |
Genesys System | システム・アーキテクチャおよび周波数プラニング・シミュレータ |
Genesys Circuit | 回路のタイム・ドメイン/周波数ドメイン・ノンリニア・シミュレータ |
Genesys Modulated RF | LTE-3GPP/無線LAN 802.11ac無線規格に対する検証による、EVM/BER/ACPRの変調RF解析 |
Genesysの主な機能ブロックについては、Genesysの製品構造とオプションのページでご確認ください。
並び替え :
日付
日付
タイトル
Filter Results
この製品の情報はありません。
リセット
コンテンツのタイプ