検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,449,594

構成例  

構成例

E8486A Waveguide Power Sensor, 60 to 90 GHz , -30 to +20 dBm

  • 5年間の保証(引取)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • E8486A-100 Waveguide Power Sensor, 60 to 90 GHz , -30dBm to +20 dBm

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数:60~90 GHz
  • 既存のKeysightパワーメータで使用可能
  • 優れたSWRの実現
  • 50 MHz校正
  • 高い信頼性

概要

既存のKeysightパワーメータで使用可能

Keysight導波管パワーセンサは、Keysight EPM(E4418B/19B、N1913A/14A)、EPM-P(E4416A/17A)、Pシリーズ(N1911A/12A)パワーメータで使用可能です。V8486A/E8486A/W8486Aは、435B、436A、437B、438A、70100A、E1416A、E4418A、E4419Aなど、販売完了/廃止されたパワーメータでも使用できます。

最高のSWRの実現

RF/マイクロ波パワー測定では、一般に、センサと信号源の不整合が誤差の最大の原因となっています。不整合による測定の不確かさを最小限に抑えるために、Keysight導波管センサは、1.06(>30 dBのリターンロス)という優れたSWRを実現しています。

50 MHz校正

パワーメータによる校正を容易にするために、Keysight 導波管パワーセンサは50 MHzの校正ポートを備えています。このため、さまざまなパワーメータやセンサを組み合わせて測定を行う場合に生じる変動がなく、温度変化による不確かさが生じることがありません。さらに、ミリ波周波数でも米国NIST(National Institute of Standards and Technology)に準拠したトレーサビリティを提供しています。

高い信頼性

Keysight導波管センサには、他のKeysightセンサと同様に信頼性の高いModified Barrier Integrated Diode(MBID)テクノロジーが採用されていて、常に2乗特性で動作するので、真の平均値を検出できます。