検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N3900A モジュラ・ネットワーク・テスタ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

特長

  • 堅牢、軽量で人間工学に沿ったデザイン
  • 鮮明な10.4インチ大型カラー・ディスプレイ、タッチ・スクリーン機能およびカーソル制御
  • PC接続用のUSBポートとLANポート
  • ホット・プラグ・モジュール
  • 安全で堅牢なデータ・ストレージ
  • 24時間のバッテリ動作が可能

概要

ハンドフリー仕様での軽量化と現場環境に耐える堅牢性を実現。しかも将来にわたってあらゆる光リンクに対応可能な拡張性を装備。

N3900Aモジュラ・ネットワーク・テスタ」は、光ネットワークの敷設、保守運用現場で必要とされる多芯ケーブル測定やファイバコネクタ検査などの各種検査を行なえる光測定器です。「Keysight N3900A」に各種モジュールを装備することで、さまざまな試験に対応することができます。1台のメインフレームに、最大3個のモジュールを搭載することができます。これにより、メインフレーム1台で、モジュールの追加、交換によって各種の測定が可能となり、敷設・保守運用現場におけるテスト時間の短縮につながります。

本体仕様

Modular Network Tester

  • 現場使用に最適な小型・軽量設計(3.3kg含むバッテリー)
  • 将来に渡って、あらゆる光リンク特性試験に必要な機能が柔軟に簡便に追加可能な、Snap-Onモジュール設計
  • 外形寸法33X23X6cmのコンパクト設計
  • 厳しい現場環境に耐える堅牢性
  • 現場エンジニアにうれしいハンドフリー使用

ユーザインタフェース

  • 屋内外で見やすい大型LCD(800X600 10.4 TFT Display)
  • 複数言語に対応(日本語 : 2002年 夏ごろ対応予定)

外部I/F

  • 迅速なデータ保存とデータ交換に最適なcompact flashカードをPCMCIAスロットで
  • データベースとのデータ交換に最適な
    - USBでPCと接続
    - 10/100BaseTでLAN接続
  • エンジニア教育や障害対策会議時に必要なLCDプロジェクターやモニター接続にVGA出力

N3900A img

Pop-Up 光コネクターインターフェース

  • 輸送中には大事なコネクターを確実に保護
  • 卓越した保守性
    - 簡単・確実に清掃
    - 大切な光ポート・パッチコードを保護