検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8267C-1E6 Narrow pulse modulation ( 500 MHz-3.2 GHz )

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

3.2 GHz未満のキャリア周波数の高速パルスの作成
PSGにオプション1E6を装備すると、10 MHz~3.2 GHzの周波数レンジで高速な立ち上がり/立ち下がり時間の高速パルス変調を実現できます。オプション1E6により、この周波数バンド内で、パルスの立ち上がり/立ち下がり時間が標準のパルス変調性能に比べて10倍向上します。3.2 GHzより上の周波数での高速パルス変調機能は、E8267C PSGに標準装備されています。

代表的なアプリケーション
高速パルス変調オプションは、高速な立ち上がり/立ち下がり時間のパルスが必要な3.2 GHz未満のレーダ/電子戦アプリケーション用に推奨します。高速な立ち上がり/立ち下がり時間は、主に長距離の監視/探知に用いられるLバンド(1~2 GHz)レーダと、気象観測や中距離軍事アプリケーションに用いられるSバンド(2~4 GHz)レーダの開発において重要です。

アップグレード方法
このオプションにはユーザ・インストール可能なアップグレード・キットはありません。