Keyboard is thin and spill-resistant with adjustable tilt legs; mouse has high-definition optical tracking

HIGHLIGHTS

  • 薄型キーボードは調整可能なチルトスタンドを備え、防水性に優れたデザイン
  • 104キーボード、フルサイズのファンクション・キーとテンキーも装備
  • マウスは高密度の光学トラッキング(1000 dpi)が可能。2つのボタンとスクロール・ボタンを備え、高精度のトラッキングでテキストの選択が容易
  • マウスは両利き用のデザインで、右利きの方も左利きの方も使用が可能
  • プラグアンドプレイUSB接続
     

Y1206Aには、キーボード(104キーボード)と光学マウスの両方が含まれています。両方ともUSBインタフェースを用いて組込みコントローラにプラグアンドプレイで接続できます。

ご要望、ご質問はございませんか。