N5467B Infiniiumユーザー定義アプリケーション(UDA)
購入窓口 |
---|
構成例の参考価格(税抜) ¥ 606,156
構成例
N5467B User Defined Application
- EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only
- N5467B-1FP User Defined Application for Infiniium and InfiniiVision oscilloscopes, fixed perpetual license
構成例の参考価格(税抜) ¥ 606,156
価格: 日本
* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です
主な特長と仕様
自動化機能
- Infiniiumリアルタイムオシロスコープの測定を自動化
- サポートされるスイッチマトリクス(Keysight U3020AS26、BitifEye BIT-2100シリーズ)およびカスタム・スイッチ・マトリクスを用いたマルチレーン・インタフェース・テストの自動化/カスタマイズ
- カスタムテストの自動化(設定可能な変数と接続プロンプトを使用可能)
互換機能
- EZJIT+(N5400A)、InfiniiSim(N5465A)、InfiniiScan(90000シリーズ用N5414B、9000シリーズ用N5415B)、ユーザー定義関数(N5430A)、MathWorks MATLABと完全互換
- Infiniiumシリーズ オシロスコープで使用可能
- UDA開発環境(Windows ® XP以降で使用可能)は、「ソフトウェア試用/ライセンス」タブからダウンロード可能
- UDAサンプルの検索がwww.keysight.com/find/share_udaで可能
制御機能
- SCPI準拠の電子計測器の制御
- Infiniiumのリモート・プログラミング・インタフェース(RPI)ソフトウェアでUDAを制御
- 外部測定器コントローラ(パターンジェネレータ、プローブスイッチ、恒温槽など)の制御
拡張機能
- 既存のコンプライアンスアプリケーション(USB、PCIe ®、DDR、SATA、HDMI、MIPI、イーサネットなど)に接続可能な「アドイン」拡張機能の開発
- プリ/ポスト・プロセッシング・スクリプトの実行(MATLAB、LabView、Python、C++、Visual Basicなど)
- 被試験デバイスコントローラの操作(特定のテストパターンの送信、テストモードの変更などを実行可能)
-
テストプラン全体の管理とデザインのフル検証/評価
概要
ユーザー定義アプリケーション(UDA)ソフトウェアは、Infiniiumオシロスコープ用のカスタマイズ可能な自動テストアプリケーションです。完全な自動化を実現し、他の電子計測器の制御も可能です。開発環境は無料でダウンロードでき、今すぐ独自のUDAを作成できます。単にソフトウェアをダウンロードし、PCまたはオシロスコープにインストールするだけで、必要な自動テストパッケージの開発を始められます。
UDAソフトウェアは、柔軟性(コンプライアンスアプリケーションでは実現不可能)と使いやすさ(今日の他の自動化アプリケーションでは不可能)を兼ね備えている点で、他に例がありません。UDAソフトウェアは、Infiniiumチームによって、Infiniiumオシロスコープで実行するために開発されました。その表示や操作方法は、USB 3.0やSATA 6GといったInfiniiumの最高レベルのコンプライアンスアプリケーションと共通です。ただし、アプリケーションのすべての測定をユーザーが制御できる点が異なります。
1つのライセンスで、UDAおよびアドインを必要な数だけInfiniiumオシロスコープで実行できます。その高い柔軟性により、簡単な周波数測定から高度で正確なジッタテストまで、さまざまなソフトウェアパッケージを作成することができます。
UDAで追加される機能により、サポートされるスイッチマトリクス(Keysight U3020AS26、BitifEye BIT-2100シリーズ)やカスタム・スイッチ・マトリクスを用いて、マルチレーン・インタフェース・テストを自動化/カスタマイズできます。UDAがマルチレーンインタフェース間で被試験信号を切り替えるため、ユーザーがテストセットアップや作業を手動で行う必要はありません。テストプラン機能もサポートされていて、さまざまな組み合わせのデバイスセットアップを繰り返し実行して結果のトラッキングができます。マルチレーン信号のテストをより効率的に行え、時間を節約できます。
Visual Basic、Windowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。
PCIe®は、PCI-SIGの登録商標およびサービス・マークです。