検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

V9063B EXM用のアナログ復調測定アプリケーション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

特長

  • 合否判定テスト機能搭載。高速ワンボタン測定 
  • 復調波形、AFスペクトラム、RFスペクトラム、復調指標を提供 
  • 問題の把握のためのスピーカ経由での信号再生

測定

  • AM/ΦM信号の変調解析 
  • アナログ変調信号の解析に使用するディテクタを選択可能:Peak+, Peak-, (Pk-Pk)/2,RMS
  • 4分割表示により、RFスペクトラム、復調波形、AF(変調信号)スペクトラム、復調指標テーブルを同時に表示可能 
  • 変調信号をスピーカで再生(「チューン・アンド・リスン」)

アクセス機能

  • ライセンス・キーでアップグレード可能 
  • 固定ライセンスとトランスポータブル・ライセンスで使用可能 
  • SCPIリモート・ユーザ・インタフェース 

概要

アナログ復調測定アプリケーションは、EXM無線テスト・セット用で、今日のマルチフォーマット機器の製造テストの目標を容易に達成できます。使いやすいワンボタン測定により、AM/φ信号などのアナログ変調信号を解析できます。復調波形、AFスペクトラム、RFスペクトラム、復調指標を優れた測定速度とともに提供します。詳細に信号を調査するために、復調信号をスピーカから再生することも可能です。問題が生じた場合は、複数のカラー・コード化された測定表示により、短時間で問題を特定し迅速に解決できます。アナログ復調測定アプリケーションとEXM無線テスト・セットを組み合わせて使用すれば、短時間での立ち上げと量産の最適化を容易に実現できます。今日の問題を解決し、将来に向けて進化できるソリューションです。