検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

V9076B EXM用1xEV-DO測定アプリケーション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

特長

  • 3GPP2規格の物理層仕様C.S0024(Rel.0、Rev. A、Rev. B)に準拠(サブタイプ0/1/2/3を含む)
  • 合否判定テスト機能搭載。規格に準拠したワンボタン測定 
  • EXMシーケンサを使用して1回の収集で得られる複数の測定値により、製造向けの優れた測定速度を実現

測定

  • リバース・リンク:コンポジットEVM/ρ、CPE、CDE、I/Qチップ・エラー、コード・ドメイン、チャネル・パワー、ACP、SEMなど
  • QPSK/8PSK/16QAM/64QAMデータ・チャネルの自動検出 
  • リバース・リンク用に、pilot, RRI, data, ACK, DRC, DSC, auxiliary pilotなどのチャネルをサポート

アクセス機能

  • ライセンス・キーでアップグレード可能 
  • 固定ライセンスとトランスポータブル・ライセンスで使用可能 
  • SCPIリモート・ユーザ・インタフェース 

概要

1xEV-DO測定アプリケーションは、EXM無線テスト・セット用で、今日のマルチフォーマット機器の製造テストの目標を容易に達成できます。3GPP2規格の物理層仕様C.S0024(Rel. 0、Rev. A、Rev. B)に適合(サブタイプ0/1/2/3を含む)する規格に準拠した測定を短時間で実行します。EXMのフレキシブル・シーケンス(繰り返し/逆繰り返し)は、1回の収集で複数の測定値を取得する(SAMM)手法を使用してデバイス/モジュールを高速校正/検証し、最大の製造スループットを実現しています。問題が生じた場合は、複数のカラー・コード化された測定表示により、短時間で問題を特定し迅速に解決できます。1xEV-DO測定アプリケーションとEXM無線テスト・セットを組み合わせて使用すれば、短時間での立ち上げと量産の最適化を容易に実現できます。今日の問題を解決し、将来に向けて進化できるソリューションです。