検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

V9082B EXM用LTE TDD測定アプリケーション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

特長

  • 3GPPリリース9規格に準拠した測定をサポート
  • 合否判定テスト機能搭載。規格に準拠したワンボタン測定
  • EXMシーケンサを使用して1回の収集で得られる複数の測定値により、製造向けの優れた測定速度を実現

測定

  • ユーザ機器(UE):EVM、周波数誤差、I/Qオフセット、スペクトラム・フラットネス、帯域内エミッション、トランスミット・オン/オフ・パワー、SEM、ACPなど
  • トランスポート層チャネル・デコーディング:デマッピング/デインタリーブ/デスクランブル/デレート・マッチング/デコードされたデータへのアクセス
  • 複数のカラー・コード化された結果の表示:EVM対副搬送波、EVM対シンボル、EVM対スロット、EVM対リソース・ブロック(RB)、検出された割り当て(副搬送波対シンボル)、エラー・サマリ・テーブル、フレーム・サマリ・テーブルなど

アクセス機能

  • ライセンス・キーでアップグレード可能
  • 固定ライセンスとトランスポータブル・ライセンスで使用可能
  • SCPIリモート・ユーザ・インタフェース


 

概要

LTE TDD測定アプリケーションは、EXM無線テスト・セット用で、今日のマルチフォーマット機器の製造テストの目標を容易に達成できます。3GPPリリース9規格に準拠した測定を短時間で実行できます。EXMのフレキシブル・シーケンス(繰り返し/逆繰り返し)は、1回の収集で複数の測定値を取得する(SAMM)手法を使用してデバイス/モジュールを高速校正/検証し、最大の製造スループットを実現しています。問題が生じた場合は、複数のカラー・コード化された測定表示により、短時間で問題を特定し迅速に解決できます。LTE TDD測定アプリケーションとEXM無線テスト・セットを組み合わせて使用すれば、短時間での立ち上げと量産の最適化を容易に実現できます。今日の問題を解決し、将来に向けて進化できるソリューションです。

関連する業種&テクノロジー