検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

EXM用5パック/50パック波形ライセンス

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 500種類以上のSignal Studio波形の作成、生成、再生用永久ライセンス
  • 製造用のコスト・パフォーマンスの高い波形ライセンス・ソリューション
  • EXMにライセンスされる任意の無線フォーマットのSignal Studio波形の作成
     

概要

Signal Studio波形の発生を安価に実現

5パック/50パック・オプション付きの波形ライセンスは、製造用のコスト・パフォーマンスの高いソリューションで、Keysight Signal Studioソフトウェアを使用して作成された個々の波形を使用可能にして再生することができます。波形ライセンスを使用すれば、500種類以上のSignal Studio波形を作成したり発生でき、再生用の永久ライセンスを得ることができます。


波形ライセンスは、5パック(オプション221~229、各5個の波形スロット)および50パック(オプション250~259、各50個の波形スロット)で購入できます。

EXMには、3個の50パック・ライセンス(オプション250と251と252)が、EXM測定器の一部として付属します。

代表的なアプリケーション

波形ライセンス5パック/50パックは、シングルまたはマルチ無線フォーマット波形が必要な製造アプリケーションやコスト条件の厳しいプロジェクトに最適です。このライセンスがあれば、Signal Studioソフトウェアを購入しなくても、任意の無線フォーマットのSignal Studio波形を再生することができます。

このオプションは、製品アップグレードとして追加できます