お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E6640A ワイヤレス・テスト・セット
The E6640A EXM wireless test set scales with your production needs and is in sync with the latest cellular and WLAN chipsets. It delivers the speed, accuracy, and port density you need to ramp up rapidly and optimize full-volume manufacturing.
スタート価格:
Highlights
マルチデバイステストの最適化 - 最新の機能拡張を表示
- EXMあたり最大4個のTRXチャネル、各TRXで最大6 GHz帯域幅
- TRXあたり2個の全2重ポートと2個の半2重ポート、または4個の全2重ポート
- マルチポートアダプター(MPA)テクノロジーの採用によりカスタマイズが可能で、最大32台のDUTを接続可能
- 各TRXから独立したソース/アナライザにより、テストリソースの効率的な使用を実現
- Keysight Test Automation on PathWaveによる自動化
マルチフォーマットデバイスのテスト
- 携帯電話: 5G、LTE/LTE-Advanced FDD、LTE/LTE-Advanced TDD、HSPA+、W-CDMA、1xEV-DO、cdma2000®、GSM/EDGE-Evo、TD-SCDMA、DECT、PHS
- インタフェース: 802.11a/b/g/n/j/p/ac/af/ah/ax、無線LAN MIMO 2×2/3×3/4×4、Bluetooth® 5.0、マルチ衛星GNSS、FM、Zigbee、Z-Wave、デジタルビデオ
スループットおよび歩留まりの最大化
- 高度なシーケンス設定機能とシングル収集マルチ測定(SAMM)でマルチフォーマットの携帯電話や無線LAN測定を捕捉してテストを迅速に実行
- チップセット固有の校正/検証ルーチンにより、時間短縮とコスト削減を実現
- ローカル・アプリケーション・エンジニアの専門知識を活用すれば、EXMをニーズに合わせて最適化することが可能
Keysight E6640A EXMワイヤレス・テスト・セットは業界で実証済みのキーサイトのプラットフォームを使用して、1台のコンパクトな構成でマルチデバイス/マルチフォーマットのノンシグナリング製造試験に対応しています。統合された最先端の効率的な自動化シーケンスにより実行速度が最適化されているため、5Gデバイス製造のテストコストを削減して、市場投入までの時間を短縮できます。
キーサイトのEXMワイヤレス・テスト・セットでは統合された5G NR波形/測定ソフトウェアを使用して、携帯デバイスのRF性能を検証します。拡張可能なアーキテクチャーにより、ユーザーは最新の携帯電話/無線LANチップセット規格に追従できます。また、EXMは、立ち上げ時間の短縮と量産の最適化に必要な速度、確度、ポート密度を備えています。
チップセットのRF性能を効率的に検証
- チップセット用の機器コスト/テストコストの削減
- QualcommによりQDARTで認められたソリューションを用いて高い信頼性で5Gをテスト可能
- 将来のテクノロジー要件に今すぐ対応可能: EXMは、5G、LTE-A CA、802.11ax、最大4×4のtrue MIMOなどをサポート
- 即応性の向上、立ち上げ時間の短縮、キーサイトのスペシャリストによるEXM固有の技術サポートにより、チップセットの製造までの時間を短縮
無線機器の量産に対応する柔軟なシステムの構築
- 1~4台の携帯デバイスを同時にテストできるEXMの柔軟なアーキテクチャーによって、製造能力/設備に対するニーズに簡単に対応可能
- EXMのハードウェアによる速度と高速シーケンス設定により、最高のスループットを実現
- 優れた信号純度と測定確度により、ファーストパス歩留まりが向上
- 802.11axおよび802.11ac 2×2/3×3/4×4 true MIMOデバイスのデザインおよび検証
- 複数のTRXによりMIMOアンテナの同時テストが可能(2×2、3×3、4×4)
802.11ac/ax MIMOデザイン実装の検証と、製造での効率的なテストを1つのプラットフォームで可能
- 802.11axおよび802.11ac 2×2/3×3/4×4 true MIMOデバイスのデザインおよび検証
- 160 MHz帯域幅をサポートする複数のTRXによりMIMOアンテナの同時テストが可能(2×2、3×3、4×4)
- switched MIMOソリューションを用いて製造のテストコストを削減可能
主な仕様
周波数レンジ
380 MHz to 6 GHz
帯域幅オプション
160 MHz
Technology
WLAN 802.11a/b/g/j/n/p/af/ah/ac/ax
BT
Short-range communications
5G NR
LTE FDD and TDD
GSM/GPRS/EGPRS
W-CDMA/HSPA
NB-IoT
eMTC
TD-SCDMA/TD-HSPA
CDMA2000
1xEV-DO
Number of Transceivers
1
2
3
4
Number of Ports Per Transceiver
8
周波数レンジ
帯域幅オプション
Technology
Number of Transceivers
Number of Ports Per Transceiver
380 MHz to 6 GHz
160 MHz
WLAN 802.11a/b/g/j/n/p/af/ah/ac/ax
BT
Short-range communications
5G NR
LTE FDD and TDD
GSM/GPRS/EGPRS
W-CDMA/HSPA
NB-IoT
eMTC
TD-SCDMA/TD-HSPA
CDMA2000
1xEV-DO
1
2
3
4
8
さらに表示
帯域幅オプション:
160 MHz
周波数レンジ:
380 MHz to 6 GHz
Number of Ports Per Transceiver:
8
Number of Transceivers:
1
2
3
4
Technology:
WLAN 802.11a/b/g/j/n/p/af/ah/ac/ax
BT
Short-range communications
5G NR
LTE FDD and TDD
GSM/GPRS/EGPRS
W-CDMA/HSPA
NB-IoT
eMTC
TD-SCDMA/TD-HSPA
CDMA2000
1xEV-DO
テスト環境:
Manufacturing
Featured Resources
Related Products & Solutions
Extend the Capabilities
Want help or have questions?