検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6640A EXM ワイヤレス・テスト・セット

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 17 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • No image available PathWave X-Series Measurement Applications 

    PathWave X-Series Measurement Applications

    • PXIeおよびXシリーズ シグナル・アナライザですぐに使用できる実証済みの測定アプリケーション
    • 複雑な作業の簡素化、再現性の高い結果の取得が可能
    • セルラー、無線、航空宇宙/防衛向けの機器やデザインの確認と理解が可能

  • PathWave Signal Generation 

    PathWave Signal Generation

    • 波形再生機能とリアルタイム信号作成機能を備えた信号作成ソフトウェア
    • 進化する無線システムの幅広いアプリケーションに対応する、コンポーネント/レシーバーのテスト
    • スケーラブルな機能および性能

  • No image available EXM用5パック/50パック波形ライセンス 

    EXM用5パック/50パック波形ライセンス

    • 5パック/50パックのSignal Studio波形を選択して、EXMに対して永久的にライセンス
    • 測定器1台当たり最大545個の波形
    • 各波形に48時間の試用期間が付属
       

関連製品&ソリューション

  • No image available E6650A EXF EXFフェムトセル用ワイヤレス・テスト・セット [販売終了製品] 

    E6650A EXF EXFフェムトセル用ワイヤレス・テスト・セット [販売終了製品]

    • フェムトセル製造を加速
    • 大量製造、テスト・コスト削減のためのスケール・アップ
    • 迅速な立ち上げと容易な展開

  • No image available 5G Non-Signaling Manufacturing Test Solution 

    5G Non-Signaling Manufacturing Test Solution

    The Keysight 5G non-signaling manufacturing test solution reduces the cost of 5G UE manufacturing through using an industry-proven platform to test multiple devices in multiple formats.