検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Y1299A PXIソリューション・スタートアップ・キット

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 3 週

構成例の参考価格(税抜) ¥ 2,447

構成例

Y1299A Start-up Kits

  • Y1299A-001 PXI Multi-Channel/MIMO Test Solution Kit

構成例の参考価格(税抜) ¥ 2,447

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
Y1299A-001 PXI Multi-Channel/MIMO Test Solution Kit 2,447
Y1299A-003 Multi-Channel Antenna Calibration, Reference Solution Kit 2,447
Y1299A-004 RF PA/FEM Characterization and Test, Reference Solution Kit 2,447
Y1299A-006
5G Channel Sounding , Reference Solution Kit 

5G Channel Sounding , Reference Solution Kit

Y1299A-006

The Y1299A-006 Startup kit is a solution specific kit containing start up instructions and example programs.

お問合せ下さい
Y1299A-007 Radio Test, Reference Solution Kit 2,447

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available M9381A PXIeベクトル信号発生器:1 MHz~3 GHzまたは6 GHz 

    M9381A PXIeベクトル信号発生器:1 MHz~3 GHzまたは6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • No image available M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz 

    M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz

    • 1 MHz~3 GHz/6 GHz
    • 40 MHz(標準)、100/160 MHzの解析帯域幅
    • 最大8台の時間同期、位相コヒーレントチャネルをサポート
       

  • No image available PXIシャーシとコントローラ 

    PXIシャーシとコントローラ

    Keysight PXIシャーシ/コントローラーをベースにして、高性能PXIテストシステムを構築することができます。

  • No image available LTE/LTE-Advancedマルチチャネル、リファレンスソリューション 

    LTE/LTE-Advancedマルチチャネル、リファレンスソリューション

    • 最大4×4の時間同期MIMO
    • 1 MHz~3 GHz/6 GHz
    • 最大160 MHz
    • チャネル間同期:<20 ns