検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

オプション330により、KeysightのUSBピーク・パワー・センサを使用して、FieldFoxでパルス測定が行えます。このパルス測定モードを使用すれば、レーダや電子戦システムで使用されるRFパルスなどを評価することができます。

動作周波数、ダイナミック・レンジ、最小パルス幅などの性能仕様は、センサに依存します。

可能な測定:
 

  • 平均パワー、ピーク・パワー、ピーク対アベレージ比
  • アナログ・ゲージ表示およびデジタル表示、dBmおよびW
  • 相対/絶対測定値、dBまたは%、最小/最大リミット値
  • ゲーティングによるパルス・プロファイルのトレース・グラフ
  • 立ち上がり時間、立ち下り時間、パルス幅、パルス周期、パルス繰り返し周波数

使用可能なUSBパワー・センサ

このオプションは、製品アップグレードとして追加できます。