ハイライト

フィールドアップグレード可能なソフトウェアライセンスにより、FieldFoxハンドヘルド・アナライザの機能を拡張し、測定および解析においてより深い知見を得ることができます。 これらの機能は、ベンチトップレベルの結果をフィールドで実現するために設計されています。

  • 1台の測定器で日常的なメンテナンスと詳細なトラブルシューティングを実行可能
  • ネットワーク・アナライザ、内蔵パワーメータ、ベクトル電圧計などで性能を最大化
  • 新規の測定器と同時購入することも、既存の測定器のアップグレードとして購入することも可能
基本モデルにはベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)が含まれます。

 

ケーブル、アンテナ、ネットワーク解析

010 – VNAタイムドメイン

タイムドメインの反射/伝送係数を表示し、タイムドメインゲーティングによって不要な応答を除去することができます。

112 – QuickCall

ネットワーク解析のために、メカニカル標準器を必要としない、現場での手間のかからない校正を可能にします。

210 – VNA伝送/反射

ベクトル・ネットワーク・アナライザ・モードを使用して、伝送/反射 (S21およびS11)の振幅と位相を測定することができます。

211 – VNAフル2ポートSパラメータ

ベクトル・ネットワーク・アナライザ・モードを有効にして、4つのSパラメータすべて(S21、S11、S12、S22)の振幅と位相を測定できます。

212 – 1ポートミックスドモードSパラメータ

ネットワーク・アナライザ・モードで、平衡、ミックスドモードSパラメータの反射測定(Scc11、Sdd11、Scd11、Sdc11)が可能です。

305 – ケーブル/アンテナ・アナライザ

RFケーブルとアンテナの性能のトラブルシューティングと保守が可能です。

308 – ベクトル電圧計

デバイスの位相シフトや電気長を測定し、遠くから大型ディスプレイで結果を表示できます。

パワー測定

208 – USBパワー測定対周波数

USBパワーセンサ測定対周波数を使用して、ミキサーやコンバータなどのデバイスのスカラー伝送応答を評価することができます。

302 – USBパワーセンサのサポート

USBピーク・パワー・センサを使用して、レーダーシステムや電子戦システムで用いられているRFパルスの特性を評価できます。

310 – 内蔵パワーメータ

外部ハードウェアを追加することなく、トランスミッター出力パワーなど、ユーザー定義可能なチャネルパワー測定を正確に行うことができます。

330 – USBピーク・パワー・センサによるパルス測定

キーサイトUSBピーク・パワー・センサを使用して、パルスドRF信号の特性を効率的に評価できます。

ユーティリティ

030 – リモート制御機能

FieldFoxをiOSデバイスでリモート表示/制御できます。

307 – GPSレシーバー

内蔵GNSS/GPSレシーバーにより、測定用の地理位置タグを付加することができます。

309 – DCバイアス可変電圧源

パワーを被試験増幅器に供給し、タワー・マウント・アンプにバイアスを印加することができます。

各ソフトウェアオプションの詳細については、技術概要を参照してください。

無料の試用版

  • 30日間の無料試用ライセンスを入手
  • FieldFoxオプションを有効化
  • 全機能を制限なしで評価可能

ご要望、ご質問はございませんか。