検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N1081A N1081A 86100D DCA-X用IEEE 802.3コンプライアンス/デバッグ・アプリケーション

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

関連製品&ソリューション

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア [販売終了製品] 

    86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア [販売終了製品]

    • PAM4信号(4値パルス振幅変調信号)の包括的な解析
    • 光/電気信号
    • アイの幅/高さ/スキュー
    • レベル振幅/雑音/スキュー
    • リニアリティ測定など

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム [販売終了製品] 

    86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム [販売終了製品]

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • No image available 86108B プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ [販売終了製品] 

    86108B プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ [販売終了製品]

    • 86108B Precision Waveform Analyzer is a plug-in module used with the 86100C/D Infiniium DCA family of oscilloscopes.
    • A "gold standard" for waveform accuracy.
    • Accuracy and ease-of-use for high-speed digital communications signals to 32 Gbps!

  • No image available N1045A 60 GHz 2/4ポート電気リモート・サンプリング・ヘッド [販売終了製品] 

    N1045A 60 GHz 2/4ポート電気リモート・サンプリング・ヘッド [販売終了製品]

    • 60 GHz bandwidth ( 65 GHz typical)
    • 2 or 4 remote sampling heads per module
    • 2 to 16 channels in a single 86100D DCA-X mainframe
    • 8 channels with ultra-low < 200fs rms jitter using 86107A Precision Timebase
    • Simultaneous data acquisition on all channels