検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

1146B 100 kHz/100 A 4電流プローブ

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 96,894

構成例  

構成例

1146B Probe - 100 kHz, 100A AC/DC current probe

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ:DC~100 kHz(-3dB、電流ディレーティングあり)
  • 電流範囲:100 mV/A:100 mA~10 Aピーク、10 mV/A:1~100 Aピーク
  • AC電流確度:100 mV/A(50 mV~10 Aピーク):読み値の3 %≧50 mA、10 mV/A(500 mA~40 Aピーク): 読み値の4 %≧50 mA、10 mV/A(40 A~100 Aピーク):100 Aで最大15 %
  • 動作電圧:最大600 V
  • バッテリ:9 Vアルカリ

概要

このAC/DC電流プローブを使用すれば、回路を遮断することなく、DC~100 kHzの100 mA~100 Armsの電流を正確に表示/測定することができます。Keysight 1146Bは、AC/DC信号の測定に、ホール効果センサ・テクノロジーを採用しています。0.2~0.5 V/divの感度と1 MΩ BNC入力を備えたKeysightオシロスコープで使用できます。50 Ω入力を備えた高性能Infiniiumオシロスコープで使用する場合は、高インピーダンス・アダプタ(80000/90000シリーズにはE2697A、90000X/QシリーズにはN5449A)を使用してください。

1146Bは、モータ・コントローラ、スイッチング電源、インバータ、誘導性負荷をドライブする電流増幅器などに見られる過渡電流信号の捕捉に最適です。

1146Bは、1146Aの後継機種です。1146Aは、販売完了となっています。1146Bの形状、寸法、機能、価格は、1146Aと同一です。