検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

使用可能なオシロスコープ

  • MSOX4154A InfiniiVision Xシリーズ
  • DSOX4154A InfiniiVision Xシリーズ
     

概要

USB 2.0 Hi-Speedデバイスの信号品質テストには、1.5 GHz帯域幅の4000 Xシリーズ オシロスコープのDSOXUSBSQ USB 2.0信号品質テスト・オプションに加えて、E2666B USB 2.0 Hi-Speedデバイス・テスト・フィクスチャ・キットを使用することをお勧めします。SMAケーブルにSMA-BNCアダプタを装着してD+信号とD-信号をオシロスコープの入力チャネルに接続するだけで、USB-IF規格に準拠して設定したテスト・パターンを使用してHi-Speedデバイスをテストすることができます。