検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • W1461BP SystemVue Comms Architect W1461BP SystemVue Comms Architect 

    W1461BP SystemVue Comms Architect

    SystemVue製品シリーズのコア・システム・デザイン物理層(PHY)環境

  • W1462BP SystemVue FPGA Architect W1462BP SystemVue FPGA Architect 

    W1462BP SystemVue FPGA Architect

    固定小数点のハードウェアトゥルーなシミュレーションモデルと、VHDL/Verilogハードウェア実装パスを、SystemVue環境に追加するものです。

  • W1464BP SystemVue RF System Architect W1464BP SystemVue RF System Architect 

    W1464BP SystemVue RF System Architect

    スペクトラムドメインのRFブロックシミュレータと周波数プラニングツールをSystemVueに追加します。

  • W1465BP SystemVue System Architect W1465BP SystemVue System Architect 

    W1465BP SystemVue System Architect

    固定小数点のハードウェアトゥルーなシミュレーションモデルと、VHDL/Verilogハードウェア実装パスを、SystemVue環境に追加するものです。

  • W1465BP SystemVue System Architect W1467BP SystemVue Array Architect 

    W1467BP SystemVue Array Architect

    • SystemVueを使用したシステムレベルの汎用モデリングおよびデザイン
    • RFトランシーバーのデザインのRFシステムアーキテクチャーのサポート
    • データフロー/RFシステムシミュレータのフェーズドアレイ/ビームフォーミングのサポート

  • W1465BP SystemVue System Architect W1468BP SystemVue Spectrasysバンドル 

    W1468BP SystemVue Spectrasysバンドル

    • Spectrasys
    • ADS Xパラメータのサポート
    • WhatIF

  • W1915 SystemVue mmWave WPAN Baseband Verification W1915EP SystemVueミリ波WPANベースバンド検証ライブラリ 

    W1915EP SystemVueミリ波WPANベースバンド検証ライブラリ

    60 GHzで動作する802.11ad/802.15.3cパーソナル・エリア・ネットワークのTX/RXの設定可能なIPリファレンスを提供します。SystemVueを使用したシミュレーションとハードウェア・ベースの検証をサポートします。

  • W1917 WLAN Baseband Verification Library W1919EP GNSSベースバンド検証ライブラリ 

    W1919EP GNSSベースバンド検証ライブラリ

    既存の商用無線規格への対応を可能にする、グローバル・ナビゲーション衛星システム用のKeysight SystemVueシミュレーション・リファレンス・ライブラリ(オプション)。

  • W1905 SystemVue Radar Model Library W1902EP SystemVue デジタル・モデム・ライブラリ 

    W1902EP SystemVue デジタル・モデム・ライブラリ

    W1902EP/ETは、衛星/軍事通信の設計、ベースバンド・アルゴリズムの研究、コンポーネントの評価などで使用する、R&D向けのシミュレーション・リファレンス・ライブラリです。

  • W1905 SystemVue Radar Model Library W1905EP SystemVueレーダ・モデル・ライブラリ 

    W1905EP SystemVueレーダ・モデル・ライブラリ

    W1905レーダ・モデル・ライブラリは、動作するレーダ・システム・シナリオを作成するための、40種類以上の高度にパラメータ化されたプリミティブ・ブロックと26種類以上の上位レベルのリファレンス・デザインを提供します。

  • W1713 SerDes Model Library W1712EP SystemVue分散コンピューティング8パック 

    W1712EP SystemVue分散コンピューティング8パック

    SystemVue分散コンピューティング8パックを使用すれば、分散コンピューティング環境で、複数パラメータによる掃引の高速化と管理が可能です。

  • W1713 SerDes Model Library W1713EP SerDesモデルライブラリ 

    W1713EP SerDesモデルライブラリ

    W1713 SerDesモデルライブラリは、W1714 AMIモデリングキットからコード作成機能を除いたサブセットです。

  • No image available SystemVueのデザインキットおよびアプリケーションパーソナリティー 

    SystemVueのデザインキットおよびアプリケーションパーソナリティー

    RFシステムアーキテクチャーとデジタル・ハードウェア・デザインの両方を詳細に解析/実装できる、SystemVue用のアプリケーションパーソナリティーおよびデザインキット

  • W1713 SerDes Model Library W1711EP SystemVue Engine 

    W1711EP SystemVue Engine

    SystemVue Engine

  • W1917 WLAN Baseband Verification Library W1917EP 無線LANベースバンド検証ライブラリ 

    W1917EP 無線LANベースバンド検証ライブラリ

    既存の商用無線規格への対応を可能にする、マルチフォーマット無線機メーカー向けのKeysight SystemVueシミュレーション・リファレンス・ライブラリ(オプション)。

  • W1719 SystemVue RF System Design Kit W1719EP SystemVue RFシステム・デザイン・キット 

    W1719EP SystemVue RFシステム・デザイン・キット

    システム・アーキテクトの革新的なシミュレータと使用モデルにより、より適切なデザインの作成、プロジェクト・リスクの低減、時間およびプロトタイプ作成コストを低減できます。

  • SystemVueベースバンド解析/検証ライブラリ 

    SystemVueベースバンド解析/検証ライブラリ

    最新通信規格の物理層に準拠するための、規格に準拠した物理層ライブラリ、コンパイル済みの信号源、レシーバー、機能ブロック、リファレンスデザイン。

  • W1905 SystemVue Radar Model Library W1908EP SystemVue オートモーティブ・レーダー・ライブラリ 

    W1908EP SystemVue オートモーティブ・レーダー・ライブラリ

    W1908 SystemVue オートモーティブ・レーダー・ライブラリは、車載レーダー・シナリオ・シミュレーション向けに、多数の高度にパラメータ化されたシミュレーションモデル/リファレンスデザインを提供します。

  • W1716 SystemVue Digital Pre-Distortion Builder W1716EP SystemVueデジタル・プリディストーション・ビルダ 

    W1716EP SystemVueデジタル・プリディストーション・ビルダ

    デジタル・プリディストーション(DPD)回路を作成してメモリ効果を低減し、ダイナミック・レンジを拡大することにより、4Gコンポーネントの性能の向上を実現。ガイド付きの測定ベースのインタフェースを使用。

関連製品&ソリューション

  • No image available M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz 

    M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz

    • 1 MHz~3 GHz/6 GHz
    • 40 MHz(標準)、100/160 MHzの解析帯域幅
    • 最大8台の時間同期、位相コヒーレントチャネルをサポート
       

  • No image available M9381A PXIeベクトル信号発生器:1 MHz~3 GHzまたは6 GHz 

    M9381A PXIeベクトル信号発生器:1 MHz~3 GHzまたは6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • 81160A M8190A 12 Gサンプル/s任意波形発生器 

    M8190A 12 Gサンプル/s任意波形発生器

    • Keysight AWG 
    • 忠実度の優れた信号源 
    • 高分解能と広帯域を同時に実現します