検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 140~220 GHzの周波数レンジ
  • WR5.1出力ポートフランジ
  • 4 dBmのハイパワー出力
  • E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG、またはN5173B EXGから直接ドライブ
  • 信号発生器での周波数の直接制御/表示
  • ミリ波周波数エクステンダモジュールでパルス/FM/φMを使用可能
  • 9 V DC電源内蔵

概要

E8257DV05ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュールは、VDI, Inc.の増幅器/逓倍器チェーンのシリーズ(WRxx SGXシリーズ)の1つで、E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG、またはN5173B EXGで直接動作するように設計されています。このモジュールは、140~220 GHzのWR5.1導波管バンド用ハイ・パワー・ミリ波テスト信号を提供します。E8257DV05は、PSGの高い周波数確度および周波数分解能を維持します。


その他のミリ波テスト機器ソリューションについては、Virginia Diodes, Inc.(VDI) までお問い合わせください。
 

関連する業種&テクノロジー