検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N5173B
EXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器、9 kHz~40 GHz 

EXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器、9 kHz~40 GHz

N5173B
  • Up to 40 GHz
  • Best combination of output power, low harmonics, and step attenuation
  • Performs basic LO and parametric testing
0
N5183B
MXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器、9 kHz~40 GHz 

MXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器、9 kHz~40 GHz

N5183B
  • Up to 40 GHz
  • Best-in-class phase noise
  • Compact 2U alternative to the PSG in the lab, depot or field
0

関連ソフトウェア製品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

関連製品&ソリューション

  • No image available E8257D PSGアナログ信号発生器、100 kHz~67 GHz 

    E8257D PSGアナログ信号発生器、100 kHz~67 GHz

    • 67 GHz (extendable to 500 GHz)
    • High performance: Aerospace defense, R&D

  • No image available E8267D PSGベクトル信号発生器、100 kHz~44 GHz 

    E8267D PSGベクトル信号発生器、100 kHz~44 GHz

    • 44 GHz(500 GHzまで拡張可能)
    • 高性能: 研究開発、製造
    • 最大80 MHzの帯域幅(内蔵ベースバンドジェネレーター)、外部I/Q入力(最大2 GHz)
    • Signal Studioソフトウェアによるリアルタイム信号作成

  • No image available N5173B EXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器、9 kHz~40 GHz 

    N5173B EXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器、9 kHz~40 GHz

    • Up to 40 GHz
    • Best combination of output power, low harmonics, and step attenuation
    • Performs basic LO and parametric testing

  • No image available N5183B MXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器、9 kHz~40 GHz 

    N5183B MXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器、9 kHz~40 GHz

    • Up to 40 GHz
    • Best-in-class phase noise
    • Compact 2U alternative to the PSG in the lab, depot or field

関連する業種&テクノロジー