検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M8192A M8190A用のマルチ・チャネル同期モジュール

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

I/Q信号シナリオに対応できる、最大6個のM8190A AWGモジュールまたは12個の独立したチャネルの同期

- 再現性の高い測定を可能にする、正確なアライメント

  • 1つのトリガ入力で、最大6個のM8190Aモジュールへのトリガが可能(デターミニステック遅延あり)
  • 任意の2つのチャネル間の2 psのスキューの再現性(サンプリング・レートに依存しません)
  • 任意の2つのチャネル間の50 fsのスキュー分解能

- 1 U AXIeモジュール(高密度ポート用)

概要

複雑なテスト(マルチエミッタ・テストなど)では、複数の波形の同時再生が必要になる場合があります。M8192A同期モジュールを使用すれば、最大12個のM8190Aチャネルと同期でき、1つの標準AXIeフレームに収納できます。

代表的なアプリケーション:

  • 位相コヒーレントなマルチ・チャネルI/Q信号の作成(最大6ペアのI/Q信号)
  • 位相コヒーレントなマルチ・チャネルIF/RFの作成(最大12個のIF/RF信号)
  • マルチ・レーン・シリアル・アプリケーション
  • 物理学
  • MIMOアプリケーション

関連する業種&テクノロジー