検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

概要

オプションH11 IFアクセスにより、お手持ちのKeysight PNAネットワーク・アナライザをアップグレードし、所望のミリ波ネットワーク・アナライザを構築してください。 以下のようなパスが考えられます。 N5250A ミリ波PNAシリーズ・ネットワーク・アナライザ、10MHzから110GHz

1)お手持ちのKeysight MW PNAをオプションH11でアップグレードし、標準のKeysight N5260Aミリ波テスト・セット・コントローラおよび所望のバンドのテスト・ヘッドを加えて、所望バンド対応のミリ波ネットワーク・アナライザを構築

2)お手持ちのKeysight E8361A 67 GHz PNAをオプションH11でアップグレードし、N5260Aミリ波テスト・セット・コントローラ(オプション110、120または130付き)を増設して、10 MHz~110 GHz単掃引のKeysight N5250Aミリ波ネットワーク・アナライザ・システムにアップグレード

N5260Aミリ波テスト・セット・コントローラ: 以下のものを含みます。

  • 必要なケーブルおよびアダプタ
  • 1年間のオンサイト・サービス
  • Oleson マイクロ波テスト・ヘッドを使うこともできます。
  • ミリ波テスト・ヘッドを追加することができます。(含まれていません。)

N5260Aオプション110コンバイナ・アセンブリ付きWバンド(67~110 GHz)テスト・ヘッド: 以下のものを含みます。

  • 必要なケーブルおよびアダプタ
  • インスタレーション・サービス
  • 1年間のオンサイト・サービス

N5260Aオプション120コンバイナ・アセンブリおよびバイアス・ティー付きWバンド(67~110 GHz)テスト・ヘッド: 以下のものを含みます。

  • ポート1に25 dBアッテネータ(マイクロメータ付き)
  • ポート1およびポート2の両テスト・ヘッドにバイアス・ティー
  • 必要なケーブルおよびアダプタ
  • インスタレーション・サービス
  • 1年間のオンサイト・サービス

N5260Aオプション130コンバイナ・アセンブリ、バイアス・ティーおよびポート2アッテネータ付きWバンド(67~110 GHz)テスト・ヘッド: 以下のものを含みます。

  • ポート1およびポート2に25 dBアッテネータ(マイクロメータ付き)
  • ポート1およびポート2の両テスト・ヘッドにバイアス・ティー
  • 必要なケーブルおよびアダプタが付属
  • インスタレーション・サービス付き
  • 1年間のオンサイト・サービス付き