検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 317,428

構成例  

構成例

N2818A Differential probe -200 MHz with AutoProbe

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N7013A
差動アクティブプローブ温度負荷試験用プロービングキット 

差動アクティブプローブ温度負荷試験用プロービングキット

N7013A
  • 差動プロービング・ケーブル・セット
  • キーサイトの高電圧/中電圧差動アクティブプローブで使用可能
  • -40~+85 ℃用
N7014A
バナナ-ソケット・チップ・アダプター 

バナナ-ソケット・チップ・アダプター

N7014A
  • 2個のバナナ-ソケット・チップ・アダプター
  • -40~+85 ℃で定格動作
  • N2790A、N2791A、N2792A、N2818A差動アクティブプローブで使用可能
     

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • Agilent 1141A Product Photograph N2819A 800 MHz 10:1差動プローブとAutoProbe 

    N2819A 800 MHz 10:1差動プローブとAutoProbe

    • 広いダイナミック・レンジでさまざまなアプリケーションに対応:±15V(差動)、±30V(コモン・モード)
    • 高い入力抵抗と小さい入力キャパシタンスによる小さいプローブ負荷:入力間で200 kΩ//1 pF
    • AutoProbeインタフェースへのダイレクト接続(電源不要)

  • Agilent N2792A Differential Probe Image N2792A 200 MHz 10:1差動プローブ 

    N2792A 200 MHz 10:1差動プローブ

    N2792A差動プローブは、今日の高速パワー測定、車載用バス測定、高速デジタル・システム・デザインに必要な、優れた高速差動信号測定を実現します。

  • N2750A InfiniiMode 1.5 GHz Active Differential Probe N2750A InfiniiMode 1.5 GHzアクティブ差動プローブ 

    N2750A InfiniiMode 1.5 GHzアクティブ差動プローブ

    • 1.5 GHz
    • Infiniiumオシロスコープで使用可能