検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1173B ハンドヘルド・デジタルマルチメータのPCインタフェースケーブル

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 3,622

構成例の参考価格(税抜) ¥ 3,622

構成例

U1173B IR-USB cable, all U1200 series handheld multimeter VOLT: DC 3.3V - 5V

構成例の参考価格(税抜) ¥ 3,622

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 最高ボーレート: 19,200ビット/s
  • リモート制御およびPCへのデータ・ロギング用
  • 動作温度: 0~50 °C
  • NEW: Windows 8をサポート
     

概要

Keysight U1173B IR-USB PCインタフェースケーブルは、U1210、U1230、U1240、U1250、U1270シリーズ ハンドヘルド・デジタルマルチメータで使用できます。

U1240シリーズには、さらにU1179AIR接続ブラケットが必要です。