検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

概要

Keysight N5250Aミリ波PNAシリーズ・ネットワーク・アナライザは、信頼性が高く、ミリ波アプリケーションにおける設計やテストの問題に対して、高い性能、コネクティビティ、柔軟性を提供します。このシステムでは、同軸、オンウェ-ハ・デバイスを優れた確度/速度で評価することができます。

N5250Aは10MHzから110GHzまでの単一掃引で、最大の周波数範囲を提供しています。また、コンパクトなテスト・ヘッド、2個の内蔵シンセサイザにより省スペース化を図り、保守費用全体を低減できるように設計されています。

この測定システムは、オプションH11 IFアクセスを付けて110GHz動作を可能にしたE8361A PNAシリーズ・ネットワーク・アナライザ、N5260Aミリ波コントローラ、プロダクティビティ・アシスタンスで構成されています。

高性能、使いやすいWindows®インタフェース、強力な設定機能により、優れた測定確度とユーザビリティを提供しています。