検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

  • 帯域幅1GHz
  • サンプリング・レート最高4Gサンプル/s
  • オプション・メモリ最大128Mポイント
  • 標準メモリ1Mポイント
  • Windows® GUI内蔵のアナログ的で簡単なフロント・パネル
  • 16900/16700/1680/1690シリーズ・ロジック・アナライザおよびオシロスコープ用時間相関オプション
  • Webイネーブル・リモート・コントロールおよびトリガによるEメール
  • パッシブ・プローブは別途ご注文ください
     

概要

Keysight Infiniium 54833Aは現在市販されている中で最も低価格の1GHzオシロスコープです。54833Aはロングメモリを内蔵した次世代オシロスコープで、これまでにない最大128Mポイントのメモリがあります。高度なMegaZoomテクノロジーを採用しているので、ロングメモリにデータ収集中でも瞬時に応答が得られ、分解能を最適化して高速のイベントを表示できます。また、最大16Mポイントのさまざまなオプションのメモリを手ごろな値段で入手できます。さらに1GHz帯域幅および最高4Gサンプル/sのサンプリング・レートにより、波形を高速かつ正確に捕捉できます。

オシロスコープのプロモーションと特価販売