検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 30,349

構成例  

構成例

N7907A Advanced Power System - Rack Mount Kit

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

N7907Aラック・マウント・キットは、1 kW形状か2 kW形状かに関係なく、すべてのアドバンスド・パワー・システム(APS)N6900AおよびN7900Aシリーズに使用することができます。N7909A電力消費ユニットの取付けにも使用できます。N7907Aは、19インチEIAラック・キャビネット用です。