検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 370,846

構成例  

構成例

N7908A Advanced Power System - Black Box Recorder

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N7907A
アドバンスド・パワー・システム:ラック・マウント・キット 

アドバンスド・パワー・システム:ラック・マウント・キット

N7907A
  • N7907Aラック・マウント・キットは、1 kW形状か2 kW形状かに関係なく、すべてのアドバンスド・パワー・システムN6900AおよびN7900Aに使用することができます。N7909A電力消費ユニットの取付けにも使用できます。
N7909A
アドバンスド・パワー・システム:電力消費ユニット、1000 W 

アドバンスド・パワー・システム:電力消費ユニット、1000 W

N7909A
  • N7909A電力消費ユニットを任意のアドバンスド・パワー・システムN6900AまたはN7900Aに追加することにより、定格電流の10 %~100 %の範囲の電流をシンクできるようになります。

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available N6950A アドバンスド・パワー・システム、9 V、100 A、1000 W 

    N6950A アドバンスド・パワー・システム、9 V、100 A、1000 W

    • 高い性能が極めて重要な自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。

  • No image available N6951A アドバンスド・パワー・システム、20 V、50 A、1000 W 

    N6951A アドバンスド・パワー・システム、20 V、50 A、1000 W

    • 高い性能が極めて重要な自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。

  • No image available N6952A アドバンスド・パワー・システム、40 V、25 A、1000 W 

    N6952A アドバンスド・パワー・システム、40 V、25 A、1000 W

    • 高い性能が極めて重要な自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。

  • No image available N6953A アドバンスド・パワー・システム、60 V、16.5 A、1000 W 

    N6953A アドバンスド・パワー・システム、60 V、16.5 A、1000 W

    • 高い性能が極めて重要な自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。

  • No image available N6954A アドバンスド・パワー・システム、80 V、12.5 A、1000 W 

    N6954A アドバンスド・パワー・システム、80 V、12.5 A、1000 W

    • 高い性能が極めて重要な自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。

  • No image available N6970A アドバンスド・パワー・システム、9 V、200 A、2000 W 

    N6970A アドバンスド・パワー・システム、9 V、200 A、2000 W

    • 高い性能が極めて重要な自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。

  • No image available N6971A アドバンスド・パワー・システム、20 V、100 A、2000 W 

    N6971A アドバンスド・パワー・システム、20 V、100 A、2000 W

    • 高い性能が極めて重要な自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。

  • No image available N6972A アドバンスド・パワー・システム、40 V、50 A、2000 W 

    N6972A アドバンスド・パワー・システム、40 V、50 A、2000 W

    • 高い性能が極めて重要な自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適

  • No image available N6973A アドバンスド・パワー・システム、60 V、33 A、2000 W 

    N6973A アドバンスド・パワー・システム、60 V、33 A、2000 W

    • 高い性能が極めて重要な自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適

  • No image available N6974A アドバンスド・パワー・システム、80 V、25 A、2000 W 

    N6974A アドバンスド・パワー・システム、80 V、25 A、2000 W

    • 高い性能が極めて重要な自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適

  • No image available N6976A アドバンスド・パワー・システム、120 V、16.7 A、2000 W 

    N6976A アドバンスド・パワー・システム、120 V、16.7 A、2000 W

    • 高い性能が極めて重要な自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。

  • No image available N6977A アドバンスド・パワー・システム、160 V、12.5 A、2000 W 

    N6977A アドバンスド・パワー・システム、160 V、12.5 A、2000 W

    • 高い性能が極めて重要な自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。

  • No image available N7950A アドバンスト・パワー・システム 9 V,100 A,1000 W 

    N7950A アドバンスト・パワー・システム 9 V,100 A,1000 W

    • 高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。

  • No image available N7951A アドバンスト・パワー・システム 20 V,50 A,1000 W 

    N7951A アドバンスト・パワー・システム 20 V,50 A,1000 W

    • 高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。

  • No image available N7952A アドバンスト・パワー・システム 40 V,25 A,1000 W 

    N7952A アドバンスト・パワー・システム 40 V,25 A,1000 W

    • 高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。

  • No image available N7953A アドバンスト・パワー・システム 60 V,16.5 A,1000 W 

    N7953A アドバンスト・パワー・システム 60 V,16.5 A,1000 W

    • 高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。

  • No image available N7954A アドバンスト・パワー・システム 80 V,12.5 A,1000 W 

    N7954A アドバンスト・パワー・システム 80 V,12.5 A,1000 W

    • 高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。

  • No image available N7970A アドバンスト・パワー・システム 9 V,200 A,2000 W 

    N7970A アドバンスト・パワー・システム 9 V,200 A,2000 W

    • 高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適

  • No image available N7971A アドバンスト・パワー・システム 20 V,100 A,2000 W 

    N7971A アドバンスト・パワー・システム 20 V,100 A,2000 W

    • 高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適

  • No image available N7972A アドバンスト・パワー・システム 40 V,50 A,2000 W 

    N7972A アドバンスト・パワー・システム 40 V,50 A,2000 W

    • 高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適

  • No image available N7973A アドバンスト・パワー・システム 60 V,33 A,2000 W 

    N7973A アドバンスト・パワー・システム 60 V,33 A,2000 W

    • 高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。

  • No image available N7974A アドバンスト・パワー・システム 80 V,25 A,2000 W 

    N7974A アドバンスト・パワー・システム 80 V,25 A,2000 W

    • 高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。

  • No image available N7976A アドバンスト・パワー・システム 120 V,16.7 A,2000 W 

    N7976A アドバンスト・パワー・システム 120 V,16.7 A,2000 W

    高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。

  • No image available N7977A アドバンスト・パワー・システム 160 V,12.5 A,2000 W 

    N7977A アドバンスト・パワー・システム 160 V,12.5 A,2000 W

    • 高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。