検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 370,846

構成例  

構成例

N7908A Advanced Power System - Black Box Recorder

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

N7908Aブラック・ボックス・レコーダをアドバンスド・パワー・システム(APS)N6900AまたはN7900Aに追加することにより、電圧、電流、パワー、トリガ・イベント、ステータス・ビットなどを記録することができます。

高価なプロトタイプをテストしている場合に、電源関連の問題によってDUTが損傷/破損した場合には、どれが故障したか見つけ出して、再び起こらないようにする必要があります。APSのオプションN7908Aブラック・ボックス・レコーダ(BBR)は、パワー・イベントを電源内部に記録することにより、こうしたテストの問題を解決しています。飛行機のフライト・データ・レコーダとそっくりのAPSブラック・ボックス・レコーダは、イベントを常時記録します。電源がオンの場合は、電源の作業内容な使用方法に関わらず、このレコーダは不揮発メモリ内で常に動作し、パワー・イベントを記録し、測定を実行します。

BBRの記録内容の例:

  • 電圧(最小値、最大値、平均値)、電流(最小値、最大値、平均値)、パワー(最小値、最大値、平均値)
  • トリガ・イベント
  • ステータス・ビット
  • フロント・パネル/コマンド・イベント
  • ユーザ定義のタグ