検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Y1217A ラック・レール・キット:M9010A、M9018B、M9019A

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

本体のみの概算(税抜) ¥ 14,811

構成例  

構成例

Y1217A PXI chassis rack rail kit

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Y1217Aは、M9010A/M9018B/M9019Aをキーサイト製のラックに搭載して使用する場合のレール・キットです。ラック・マウント・キットとケーブル・トレイ・キットの両方のキットと組み合わせて使用することができます。このキットには、サポー・トレールとアタッチメント・ハードウェアが含まれています。M9018B/M9019Aをレール・キットとケーブルトレイを使用してラックに搭載するためには、5Uのラック・スペースが必要です。このキットは、Y1270A フロント・パネル・インタフェース・キットと組み合わせて使用することはできません。