検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M8061A 2:1マルチプレクサ(8タップディエンファシス内蔵、32 Gb/s)

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

関連製品&ソリューション

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B J-BERT高性能シリアルBERT(最大7 Gb/sおよび最大12.5 Gb/s、オプションで14.2 Gb/s、ジッタ耐力テスト機能付) [販売終了製品] 

    N4903B J-BERT高性能シリアルBERT(最大7 Gb/sおよび最大12.5 Gb/s、オプションで14.2 Gb/s、ジッタ耐力テスト機能付) [販売終了製品]

    J-BERT N4903A高性能シリアルBERT。次世代のフォワード・クロック/エンベディッド・クロック・デザイン用の唯一の完全なジッタ耐力テスト(QPI、PCIe(TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、ファイバ・チャネル、10GbEなどに対応)

  • Agilent N4917A Optical Receiver Stress Test Solution N4917A 光レシーバ・ストレス・テスト・ソリューション [販売終了製品] 

    N4917A 光レシーバ・ストレス・テスト・ソリューション [販売終了製品]

    N4917Aは、光レシーバの再現性のある校正済みコンフォーマンス/特性評価テストを実現する、完全な光レシーバ・ストレス・テスト・セットです。

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81490A IEEE 802.3ae光レシーバ・ストレス・テスト用基準トランスミッタ [販売終了製品] 

    81490A IEEE 802.3ae光レシーバ・ストレス・テスト用基準トランスミッタ [販売終了製品]

    Keysightの81490A基準トランスミッタは、10 GbE-LR、-ERをIEEE 802.3aeおよび10 G FC Fibre Channel仕様に基づいてテストするための基準となる優れたアイ品質を提供するように最適化されています。

  • N4876A 28 Gb/s Multiplexer N4876A 28 Gb/s マルチプレクサ 2:1 [販売終了製品] 

    N4876A 28 Gb/s マルチプレクサ 2:1 [販売終了製品]

    N4876A 28 Gb/s マルチプレクサ 2:1

  • N1075A Optical Pick-Off / Converter N1075A 光ピックオフ/コンバータ [販売終了製品] 

    N1075A 光ピックオフ/コンバータ [販売終了製品]

    シングルモード/マルチモード・トランシーバの特性評価およびデバッグ用の光ピックオフ/コンバータ

  • N4877A N4877A 電気クロック・データ・リカバリおよびデマルチプレクサ [販売終了製品] 

    N4877A 電気クロック・データ・リカバリおよびデマルチプレクサ [販売終了製品]

    • クロックをリカバリし、データを1:2でデマルチプレクスします。
    • 32Gバージョンと16.5Gバージョンがあります。
    • 小入力信号でも使用できます。

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア [販売終了製品] 

    86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア [販売終了製品]

    • PAM4信号(4値パルス振幅変調信号)の包括的な解析
    • 光/電気信号
    • アイの幅/高さ/スキュー
    • レベル振幅/雑音/スキュー
    • リニアリティ測定など

  • No image available シリアルBERT 

    シリアルBERT

    150 Mb/s~13.5 Gb/sの周波数レンジでのシリアル・デバイスのデザイン検証と特性評価のためのパラメトリック・テスト機能

  • N4916B De-emphasis Signal Converter N4916B ディエンファシス・シグナル・コンバータおよびオプションのクロック・ダブラ [販売終了製品] 

    N4916B ディエンファシス・シグナル・コンバータおよびオプションのクロック・ダブラ [販売終了製品]

    N4916Bディエンファシス・シグナル・コンバータおよびオプションのクロック・ダブラ

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81491A Reference Transmitter 

    81491A Reference Transmitter

    Keysight's 81491A Reference Transmitter is designed to offer excellent eye quality for NRZ and PAM4 signals at baud-rates up to 32Gbaud and can serve as universal E/O converter.

  • No image available BERTおよびパルス・パターン・ジェネレータ用のアクセサリ 

    BERTおよびパルス・パターン・ジェネレータ用のアクセサリ

    Keysight ParBERT 81250、N4900 シリアルBERTシリーズ、パルサー用の厳選されたアクセサリ

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81492A Reference Transmitter 

    81492A Reference Transmitter

    Keysight's 81491A Reference Transmitter is designed to offer excellent eye quality for NRZ and PAM4 signals at baud-rates up to 32Gbaud and can serve as universal E/O converter.