主な特長

業界最高水準の感度

  • 最小電流範囲50 uA
  • 最大電流範囲5 A
  • 20,000:1以上または86dBの広いダイナミックレンジ
  • 帯域幅
            • 3 MHz - ズームアウト・チャネルl
            • 500 kHz - ズームイン・チャネル

全体像を見失うことなく、詳細を確認

  • DUT内の低レベルの電流の流れを捉えて解析し、サブ回路の特性評価や無線バッテリー駆動デバイスや集積回路の消費電流の測定に最適
  • 電流波形のハイゲイン・ローゲイン同時表示により、より正確な広いダイナミックレンジ測定が可能
  • プローブアクセサリはプローブに同梱あるいは別途注文:交換可能なセンサーヘッド、MBBレセプタクル、ヘッダー、フックアップワイヤー

最新のバッテリー駆動の機器や集積回路がよりグリーンでエネルギー効率に優れたものになるにつれ、これらの機器の消費電流が許容範囲内にあることを確認するために、高感度かつ低レベルの電流測定を行う必要性が高まってきています。 N2821A高感度プローブは、今日の要求の厳しい電流測定ニーズに対応するために、広いダイナミックレンジ/高感度測定を実行できるように設計されています。

超高感度のN2820A AC/DC電流プローブは、キーサイトのオシロスコープによる50 μA~5 Aの測定をサポートしています N2820Aインタフェースは、別の接点が開く前に閉じるメイク・ビフォア・ブレーク(MBB)コネクタを採用しているため、はんだ付けされたリード線の接続や取り外しを行うことなく、DUTのさまざまな場所を短時間でプロービングできます。

N2820A 2チャネル電流プローブは、2つのオシロスコープチャネルに接続して、低利得と高利得の表示を同時に行うことで、広いダイナミックレンジを実現します。一方、N2821A 1チャネル電流プローブでは、一度に1つの表示を選択できます。

Infiniium Sシリーズの高解像度オシロスコープと組み合わせて使用すれば、究極の高感度測定ソリューションが実現します。 Infiniiumオシロスコープの曲線下面積(電荷)測定を使用すると、消費電流の時間積分値をクーロン単位で容易に計算できます。

機能の拡張

N2820A 高感度AC/DC電流プローブ(2チャネル)、3 MHz、50 uAの注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。