検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

バッテリの電力管理ソリューション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

携帯無線機の小型/軽量化に伴い、大きなバッテリを使用することはできなくなっています。バッテリ動作時間を最適化する必要があります。この最適化を実現するには、バッテリの電流ドレインやバッテリ・ドレインの解析が有効です。

バッテリ・ドレイン解析には、無線デバイス、そのサブ回路、バッテリのテストと特性評価をさまざまな条件で行う必要があります。これには、さまざまなデバイス動作モードやパラメータを使用して、バッテリからの電流ドレインの特性を評価して、デバイスの動作がバッテリ・ドレインに与える影響を解析することも含まれます。これにより、電流ドレインに影響を与えるデザイン・トレードオフの解析が容易になり、バッテリ寿命を最大化するデバイスをデザインできます。

テスト可能なデバイス

  • 無線ハンドセット、携帯電話、PDA(RF無線機/充電回路内蔵)
  • エアカードおよびブロードバンド・カード
  • WiMAX(TM)、無線LAN、Bluetoothデバイス
  • ポータブルGPS位置/ナビゲーション機器(Garmin、TomTom、Magellanなど)
  • ポータブル患者/健康モニタリング機器
  • 防衛機器(双方向無線機、walkie-talkiesなど)
  • MP3プレーヤ
  • デジタル・カメラ
     

ソリューションの特長

デバイス/回路レベルの電流ドレイン解析ソリューション サブ回路/コンポーネント・レベルの電流ドレイン・ソリューション
N6705B/N6781A/14585A N2820Aシリーズ/DSO9024H
  • バッテリ・シミュレータおよび測定システム
  • 最大1,000,000:1のダイナミック・レンジ
  • サブμAからAまでの測定
  • 帯域幅:DC~40 kHz
  • 感度:10 nA
  • 優れたDC測定確度(0.025 %+100 nA)
  • 外部シャント抵抗は不要
  • 内蔵のデータ・ロガー(最大1000時間)
  • DUT/回路/コンポーネント・レベルでの電流測定に最適
  • 過渡電流の捕捉を実現する3 MHz電流プローブ帯域幅
  • 目的のイベントでのトリガによって正確な時間相関データを実現
  • 付属の接続用アクセサリを使ってさまざまな場所を容易にプロービング可能
  • 50 μA(最小)~5 A(最大)の電流測定が20,000:1のダイナミック・レンジで可能
  • ユーザ定義も含め豊富な解析/測定スイートが使用可能
  • パワー、電圧降下などのパラメータを測定できる電圧プローブと組み合わせ可能