検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

推奨の代替製品:

主な特長と仕様

デジタル・マルチメータ(DMM)コネクティビティ・ユーティリティは無料のソフトウェアで、ベンチでKeysight DMMの制御、データの捕捉/表示をワンクリックで簡単に実行できます。このソフトウェアは、DMM用のKeysight IntuiLinkの後継製品です。

主な機能と利点:

 簡単なドラッグ・アンド・ドロップ操作で、データの捕捉やPCへのエクスポートが可能
デジタイズされたレコードを収集したり1、PC制御で測定値を長時間ロギングしたり、捕捉したデータを測定器から直接アップロードできます。1台または同期した複数台のDMMからデータを、Microsoft Excel/Microsoft Word/MATLABなどの一般的なツールにエクスポートできます。煩わしいプログラミングを行わずに、テスト・レポートの作成やデータ解析が容易にできます。

概要

デジタル・マルチメータ(DMM)コネクティビティ・ユーティリティは無料のソフトウェアで、ベンチでKeysight DMMの制御、データの捕捉/表示をワンクリックで簡単に実行できます。このソフトウェアは、DMM用のKeysight IntuiLinkの後継製品です。

  • 簡単なドラッグ・アンド・ドロップ操作で、データの捕捉やPCへのエクスポートが可能
    デジタイズされたレコードを収集したり1、PC制御で測定値を長時間ロギングしたり、捕捉したデータを測定器から直接アップロードできます。1台または同期した複数台のDMMからデータを、Microsoft Excel/Microsoft Word/MATLABなどの一般的なツールにエクスポートできます。煩わしいプログラミングを行わずに、テスト・レポートの作成やデータ解析が容易にできます。
  • 複数のDMM出力を一度に表示
    DMMの測定値、チャート、ヒストグラムのいずれか1つを最大4台まで同時に表示できます。ベンチで起きているイベントすべてを1つのディスプレイで表示して、通常見逃してしまう相関のあるトレンドを確認できます。
  • 測定器の設定が簡単
    測定器制御により、測定セットアップや測定器ステート管理が容易に行えます。セットアップ時間が短縮され、短時間で新しいテストの再設定ができます。
  • 測定器の検出と広範囲のKeysightのDMMに対する接続を高速化
    Keysight IOライブラリ・スイートへのワンクリック・アクセスにより、USB、GPIB、LANまたはRS-232C経由でDMMに接続できます。セットアップ、接続、ソフトウェアのトラブルシューティングではなく、デザインのテストに貴重な時間を費やすことができます。
  • モバイル・デバイスから、DMMでのテストにリモートでアクセス/制御可能
    AppleのApp Storeから無料でダウンロードできるアプリケーションのDMM Mobile Utilityを使用すれば、どこにいてもLAN対応測定器の表示や制御が行えます。また、問題発生時に電子メールで警告を受信することができます。長時間にわたるテストの問題をリモートで修正し、プロジェクトの遅延を最小化できます。

無料のPC用DMMコネクティビティ・ユーティリティ・ソフトウェアのダウンロード

AppleのApp Storeから無料のモバイル・ソフトウェアをダウンロード:DMMモバイル・ユーティリティ 

1. デジタイジングは、34410A、34411A、34460A、34461Aでサポートされています。