検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

U4431A-412 Increase to 2 lanes 534,740
U4431A-414 Increase to 4 lanes 1,069,479
U4431A-512 Increase data rate to Gear 2 2,005,362
U4431A-514 Increase data rate to Gear 3 4,010,488
U4431A-611 Single-direction analysis (Tx or Rx) 0
U4431A-612 Bi-directional analysis (Tx and Rx) 5,347,278
U4431A-613 UniPro Command Line Packet Generator Plus Bi-Directional Analysis 6,684,186
U4431A-711 MIPI M-PHY UniPro 1,336,790
U4431A-712 MIPI M-PHY Universal Flash Storage (UFS) plus UniPro 3,007,925
U4431A-713 MIPI M-PHY Camera Serial Interface (CSI-3) plus UniPro 3,007,925
U4431A-714 MIPI M-PHY Super Speed Inter-chip (SSIC) 2,673,698
U4431A-715 MIPI M-PHY Mobile PCIe (M-PCIe) 2,673,698
U4431A-M04 Increase Memory depth to 4 GB 534,740
U4431A-M16 Increase Memory depth to 16 GB 1,336,790
N5426A
12GHz InfiniiMax ZIF Tip – Kit of 10 

12GHz InfiniiMax ZIF Tip – Kit of 10

N5426A

価格: ¥ 58,703

N5426A 12GHz InfiniiMax ZIFチップ
58,703
U4433A
Probe, ZIF Flying Leads, MIPI M-PHY 

Probe, ZIF Flying Leads, MIPI M-PHY

U4433A
  • Measure signals with as little as 100mV differential amplitude
  • Connects to target with N5426A (12 GHz BW InfiniiMax II ZIF tips)
  • Application requires one U4433A per direction (Tx and Rx)
     
お問合せ下さい

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours. 25,857
PS-S20 スタートアップ・アシスタンス 331,335

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available U4433A Differential Probe, ZIF Flying Leads 

    U4433A Differential Probe, ZIF Flying Leads

    • Measure signals with as little as 100mV differential amplitude
    • Connects to target with N5426A (12 GHz BW InfiniiMax II ZIF tips)
    • Application requires one U4433A per direction (Tx and Rx)
       

  • No image available U4431U MIPI M-PHYプロトコル・アナライザ 

    U4431U MIPI M-PHYプロトコル・アナライザ

    • U4431A MIPI™ M-PHYプロトコル・アナライザへのアップグレード 
    • Gear 3 HSのデータ・レートまで対応 
    • 最大16 GBのトレース容量 
    • 最大4つのデータ・レーン
       

    MIPIは、MIPI, Inc.の登録商標です。

  • N5426A N5426A 12GHz InfiniiMax ZIFチップ 

    N5426A 12GHz InfiniiMax ZIFチップ

    N5426A 12GHz InfiniiMax ZIFチップ

  • No image available N4230A U4432Aプローブ用のSMAブレイクアウトボード [販売終了製品] 

    N4230A U4432Aプローブ用のSMAブレイクアウトボード [販売終了製品]

    • ミッドバス・プロービングのために、U4432A SMAハーネスにU4433Aフライングリードの電気特性を持たせることが可能
    • HS G3 MIPI M-PHY信号までサポート
    • N5426A ZIFチップ・オシロスコープ・アダプタ(InfiniiMax IIプローブ)用のテストポイントが付属
       

  • No image available U4432A SMA cable, MIPI M-PHY Analyzer Probe 

    U4432A SMA cable, MIPI M-PHY Analyzer Probe

    • Single probe connects both Tx and Rx data paths.
    • Support for 4 differential M-PHY channels
    • Supports up to HS Gear 3 data rates (6 Gbps)
       

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A AXIe 5スロット・シャーシ 

    M9505A AXIe 5スロット・シャーシ

    M9505A AXIe 5スロット・シャーシ。測定器スロットを占有しない組み込みシステム・モジュールを装備しています。

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2スロット・シャーシ 

    M9502A AXIe 2スロット・シャーシ

    M9502A AXIe 2スロット・シャーシ、可搬型アプリケーション。組み込みシステム・モジュールを装備しています。