検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U4431U MIPI M-PHYプロトコル・アナライザ

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
U4431U-412 MIPI M-PHY 2 lanes 534,740
U4431U-414 MIPI M-PHY 4 lanes 1,069,479
U4431U-512 Per lane license, Gear 2 2,005,362
U4431U-514 Per lane license, Gear 3 4,010,488
U4431U-612 Bi-directional analysis (Tx and Rx) 5,347,278
U4431U-613 UniPro Command Line Packet Generator Plus Bi-Directional Analysis 6,684,186
U4431U-711 MIPI M-PHY UniPro 1,336,790
U4431U-712 MIPI M-PHY Universal Flash Storage (UFS) plus UniPro 3,007,925
U4431U-713 MIPI M-PHY Camera Serial Interface (CSI-3) plus UniPro 3,007,925
U4431U-714 MIPI M-PHY Super Speed Inter-chip (SSIC) 2,673,698
U4431U-715 MIPI M-PHY Mobile PCIe (M-PCIe) 2,673,698
U4431U-M04 Increase memory depth to 4 GB 534,740
U4431U-M16 Increase memory depth to 16 GB 1,336,790

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available U4433A Differential Probe, ZIF Flying Leads 

    U4433A Differential Probe, ZIF Flying Leads

    • Measure signals with as little as 100mV differential amplitude
    • Connects to target with N5426A (12 GHz BW InfiniiMax II ZIF tips)
    • Application requires one U4433A per direction (Tx and Rx)
       

  • N5426A N5426A 12GHz InfiniiMax ZIFチップ 

    N5426A 12GHz InfiniiMax ZIFチップ

    N5426A 12GHz InfiniiMax ZIFチップ

  • No image available U4432A SMA cable, MIPI M-PHY Analyzer Probe 

    U4432A SMA cable, MIPI M-PHY Analyzer Probe

    • Single probe connects both Tx and Rx data paths.
    • Support for 4 differential M-PHY channels
    • Supports up to HS Gear 3 data rates (6 Gbps)
       

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A AXIe 5スロット・シャーシ 

    M9505A AXIe 5スロット・シャーシ

    M9505A AXIe 5スロット・シャーシ。測定器スロットを占有しない組み込みシステム・モジュールを装備しています。

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2スロット・シャーシ 

    M9502A AXIe 2スロット・シャーシ

    M9502A AXIe 2スロット・シャーシ、可搬型アプリケーション。組み込みシステム・モジュールを装備しています。

  • No image available U4431A MIPI M-PHYプロトコル・アナライザ 

    U4431A MIPI M-PHYプロトコル・アナライザ

    • 物理層からアプリケーション層までのM-PHYバスの複数レイヤの相関解析が可能
    • ロングメモリにより高速なシステムのトラフィックを数十秒にわたり捕捉可能
    • 詳細なトラフィック条件設定や障害の切り分けのための強力なトリガ機能