検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9071A GSM/EDGE/Evo測定アプリケーション

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,760,435

構成例

M9071A GSM/EDGE/Evo Measurement Application

  • M9071A-2TP GSM/EDGE measurement application, transportable perpetual license
  • M9071A-3TP EDGE Evo measurement application, transportable perpetual license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,760,435

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

M9071A-2TP GSM/EDGE measurement application, transportable perpetual license
M9071A-3TP EDGE Evo measurement application, transportable perpetual license
M9071A-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

M9071A-MEU
  • Latest enhancements to the GSM/EDGE/Evo X-Series measurement application for modular vector signal analyzers
M9071A-XTP GSM/EDGE combined measurement application, transportable perpetual, license

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • N9071A EDGE Evolution 32QAM HSR EVM image N9071A GSM/EDGE/EDGE Evolution測定アプリケーション 

    N9071A GSM/EDGE/EDGE Evolution測定アプリケーション

    • 3GPP GERAN規格に準拠したGSM/EDGE/EDGE Evo。VAMOS1およびマルチキャリアBTS(MCBTS)を含む
    • BTS/MS RF Tx測定、BBIQハードウェアによるアナログ・ベースバンド測定
    • 規格に基づいた合否判定機能付きワンボタン測定
       

  • No image available M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz 

    M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz

    • 1 MHz~3 GHz/6 GHz
    • 40 MHz(標準)、100/160 MHzの解析帯域幅
    • 最大8台の時間同期、位相コヒーレントチャネルをサポート
       

  • No image available M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz 

    M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz

    • 9 kHz~8.4 GHz/14 GHz/18 GHz/27 GHz 
    • オプションFRXにより、50 GHzまで周波数拡張(最小周波数は3.6 GHz) 
    • 40 MHz(標準)、100 MHz、または160 MHzの解析帯域幅、およびオプションの広帯域IF出力(オプションWB1搭載) 
    • 最大4個の時間同期チャネル

  • 89600 VSAソフトウェア 

    89600 VSAソフトウェア

    • 包括的な復調/ベクトル信号解析
    • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
    • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション