検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9079A TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーション

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

関連製品&ソリューション

  • N9079A TD-SCDMA ACP measurement image N9079A TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9079A TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPPリリース99~8に準拠したTD-SCDMA/TD-HSDPA/HSUPA/8PSK信号の解析
    • アップリンク/ダウンリンクRF Tx測定、BBIQハードウェアによるアナログ・ベースバンド測定
    • 規格に基づいた合否判定機能付きワンボタン測定
       

  • No image available M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz 

    M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz

    • 1 MHz~3 GHz/6 GHz
    • 40 MHz(標準)、100/160 MHzの解析帯域幅
    • 最大8台の時間同期、位相コヒーレントチャネルをサポート
       

  • No image available M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz 

    M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz

    • 9 kHz~8.4 GHz/14 GHz/18 GHz/27 GHz 
    • オプションFRXにより、50 GHzまで周波数拡張(最小周波数は3.6 GHz) 
    • 40 MHz(標準)、100 MHz、または160 MHzの解析帯域幅、およびオプションの広帯域IF出力(オプションWB1搭載) 
    • 最大4個の時間同期チャネル

  • PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA) 

    PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)

    • 包括的な復調/ベクトル信号解析
    • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
    • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション