検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U5340A 高速デジタイザ用FPGA開発キット

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

アプリケーション

  • IP信号処理アルゴリズムを保護する必要のある企業や研究者用
  • OCTなどの高速医療イメージング、超音波診断装置
  • 質量分析装置の飛行時間
  • ライダ・レンジング、非破壊試験

機能

  • Keysight高速デジタイザへの高度なリアルタイム信号処理アルゴリズムの統合が可能。
  • 優れたハードウェア機能と組み合わされた、再現性があり予測可能で安定したファームウェアのデザイン・フローのクリティカルなニーズに対応。
  • A/Dコンバータ(ADC)、クロック管理ブロック、メモリ・ブロックなどのデジタイザのハードウェア要素とのダイレクト接続
     

概要

エンドユーザがソリューションの作成に集中できるように、FPGA開発キットには次の要素が含まれています:基本的なゲートからデュアルポートRAMメモリまでの機能ブロックのライブラリ、IPコアのセット、ビルド・フローのあらゆる側面に対応しすぐに使用できるスクリプト。フルスピードのデザイン例や付属のソフトウェア・アプリケーションを使って、効率的でスムーズなシステム統合を確実に行うことができます。

すべてのコアは、AMBA AXI4規格に準拠し、容易に統合でき、高性能な機能を効率的に使用できます。事前にシンセシスされ、領域が制限されたIPコアにより、ビルド時間を短縮し、再現性の高い結果を確実に得ることができます。FPGA開発キットは、完全な校正キットが付属し、エンドユーザのファームウェアと組み合わせて使用する場合に、Keysightのデジタイザの優れたアナログ性能を保証します。

進化する高速デジタイザ・テクノロジーやアプリケーション情報も常にブログから入手できます。