検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • iPad、iPhone、iPod Touchを使用したFieldFoxのリモート表示/制御
  • アナライザのフロント・パネルをエミュレートするリモート制御
  • iOSバージョン5.1以上が必要
  • iOSデバイスでWiFiまたは3G/4Gに接続が必要

概要

オプション030でFieldFoxアナライザにリモート制御機能が追加され、FieldFoxをiOSデバイスで制御できるようになります。iOSデバイス上で動作するFieldFoxアプリケーションとFieldFoxアナライザのオプション030を組み合わせて使用すれば、測定器の完全な遠隔制御が可能になります。アプリケーションではFieldFoxのフロント・パネルがエミュレートされるため、ユーザはiPadやiPhone上でFieldFoxのハードキー、ソフトキーの操作をしながら、測定をリモートで実行できます。

例えば、アンテナ設置作業者がFieldFoxを携帯してタワーにのぼり、技術者が地上でiPadを用いて測定の制御と実行を行うことができます。iPadとFieldFoxはネットワーク接続で通信します。

iOSデバイスの要件

  • iPad、iPhone、iPod Touch
  • iOS バージョン5.1以上
  • WiFiまたは3G/4G接続

FieldFoxアプリケーションはネットワーク接続でFieldFoxと通信するために、iOSデバイスとFieldFoxは互いに接続できるネットワーク上にある必要があります。例えば、企業イントラネット、無線ルータを用いたサイト・インストールなどです。FieldFoxはLANケーブルに直接接続できますが、有線LANを使用できない場合はユーザが無線ルータを準備してFieldFoxと通信できるように設定してください。FieldFoxには無線ルータが搭載されていません。

オプション030を搭載しない場合のFieldFoxアプリケーション

FieldFoxアプリケーションは、アナライザのオプション030の有無に関係なく、iOSデバイスにインストールできます。オプション030を搭載していなくても、FieldFoxのディスプレイをリモート表示できますが、測定器の制御はできません。オプション030を購入してFieldFoxにインストールすれば、FieldFoxの表示と制御の両方が可能になります。ハードキー、ソフトキーを押して制御を行い、測定の実行や変更などができます。

リモート・ビュワーを使用して、FieldFoxのデモ・ビデオ、ユーザ・ガイド、技術概要、アプリケーション・ノート、データシートなどの技術資料にもアクセスできます。リモート・ビュワーを使用してこれらの情報にアクセスすることにより、フィールドにいるエンジニアや作業者は問題を解決するための情報を迅速に得ることができます。これらの機能を、研修/教育向けの理想的なアプリケーションとして利用することもできます。

オプション030にiOSデバイスは含まれていません。ユーザがiOSデバイスを準備する必要があります。オプション030は、FieldFoxアナライザのライセンスです。

オプション030とFieldFoxアプリケーションは、Android、BlackBerry、Windowsフォン、Windowsタブレットには対応していません。

インストール情報

FieldFoxアプリケーションをiOSデバイスに今すぐにインストールできます。iOSデバイスよりアプリケーション・ストアに移動してKeysight FieldFoxを検索し、アプリケーションをダウンロード/インストールしてください。www.itunes.com/appstore 

FieldFoxアプリケーションは、A.07.xxより以前のファームウェア・リビジョンで表示のみのモードで動作します。フル制御モードでアプリケーションを動作させるには、A.07.xx以上のファームウェア・リビジョンとオプション030のライセンスが必要です。

最新のファームウェアは次のサイトよりダウンロードできます。www.keysight.com/find/fieldfoxsupport

オプション030は製品アップグレードとして追加できます