検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

ゲーティッド掃引

  • スパン・レンジ:任意のスパン
  • RBWレンジ:1 Hz~300 kHz(ゲート幅より導出)
  • ゲート遅延レンジ―150 ms~10 s
  • ゲート幅(長)レンジ:6 μs~1.8 s

ゲート・ソース

  • 外部
  • RFバースト
  • ビデオ

ゲート方式 

  • ゲーティッドFFT
     

概要

オプション238でFieldFoxスペクトラム・アナライザにタイム・ゲーティング機能が追加されます。タイム・ゲーティングで、指定したタイム・インターバルで周期信号のスペクトラムを測定できます。例えば、タイム・ゲーティングで測定できる周期信号の1つにパルスドRF信号があります。パルスの遷移中やオフ期間は測定せず、オン期間のみ測定できます。周期的なトランジェントなど干渉信号を除外することもできます。タイム・ゲーティングにより、隠れていたスペクトラム成分を観測できます。FieldFoxのタイム・ゲーティング方式はゲーティッドFFTです。

オプション238は製品アップグレードとして追加できます