検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 64,397

構成例  

構成例

85553A 2 meter CalPod drive cable

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 長さ2 m
  • 9線、線径28AWG
  • 容量±15 VDC/60 mA
  • 8554xAと8553xB CalPodに正しく接続するためのアラインメント・キー(マーク)
  • ケーブル・アセンブリは熱真空槽環境で使用可能

概要

このケーブルで、バイアス電圧と40 GHz CalPodモジュールを操作する制御信号を供給します。このケーブルは、85540/85541/85542A CalPodモジュールに付属します。